(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型Cクランプ 75mm

強力型Cクランプ 75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.4平均満足度3.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【用途】・溶接・穴あけ・接着作業などの固定に【仕様】・最大口開き幅:約75mm

詳細情報を確認する

型番

1138832 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番PKGサイズ最大口開き幅重量
1138832H90XW170XD20mm約75mm460g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1138832

1個

750( 825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・溶接・穴あけ・接着作業などの固定に
【仕様】
・最大口開き幅:約75mm

カタログ

 

1138832で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型Cクランプ 75mmの型番1138832のページです。
型番1138832に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型Cクランプ 75mm

強力型Cクランプ 75mm

    強力型Cクランプ 50mm

    強力型Cクランプ 50mm

      強力型Cクランプ 200mm

      強力型Cクランプ 200mm

        強力型Cクランプ 25mm

        強力型Cクランプ 25mm

          強力型Cクランプ 150mm

          強力型Cクランプ 150mm

            強力型Cクランプ 125mm

            強力型Cクランプ 125mm

              強力型Cクランプ 100mm

              強力型Cクランプ 100mm

                深型Cクランプ 75mm×145mm

                深型Cクランプ 75mm×145mm

                  深型Cクランプ 50mm×100mm

                  深型Cクランプ 50mm×100mm

                    深型Cクランプ 100mm×145mm

                    深型Cクランプ 100mm×145mm

                      強力Cクランプ KCシリーズ

                      強力Cクランプ KCシリーズ

                        ストロングツール プレスCクランプ 25mm

                        ストロングツール プレスCクランプ 25mm

                          4Pcsばねクランプ

                          4Pcsばねクランプ

                            メーカー TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI E-Value イチネンアクセス ベストツール
                            通常価格 750円 490円 1,982円 429円 1,389円 1,114円 990円 1,009円 870円 1,251円 406円 715円 1,181円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) スプリングクランプ
                            最大口開き(mm) 約75 約50 約200 約25 約150 約125 約100 約75 約50 約100 - 25 30
                            パッケージサイズ(mm) 90×170×20 60×110×19 165×350×380 50×80×18 130×270×29 120×245×27 103×205×25 205×160×30 155×125×25 207×195×35 - - -
                            JANコード 4907052381193 4907052381186 4907052381230 4907052381179 4907052381223 4907052381216 4907052381209 4907052381643 4907052381636 4907052381650 - - -

                            強力型Cクランプ 75mmのレビュー

                            評価 3.4 平均満足度:3.4 5件のレビュー
                            ワークの固定
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/22
                            安価でしたが必要十分な強度でした。追加で必要な際はまた注文させていただきます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            H鋼筐体への機具の仮取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            ホームセンターより安かった上に作りもしっかりしていて満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アングルの固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/01
                            安価ですが、特に問題なく使えています。ラインナップも豊富で、また購入したいと考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接部品の仮固定用
                            評価 2.0満足度:2.02019/09/16
                            数回使用するだけなので、安価な製品を選び購入しましたが値段並みの物でした。強度もありません。強く締めると曲がります。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
                            この度はご期待に添えない結果となり申し訳ありません。お客様からの貴重なご意見としてメーカーへ共有し、品質向上に努めてまいります。
                            引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの保持(支え)
                            評価 1.0満足度:1.02018/04/30
                            ワークを一時的に保持するために使用した。
                            鍛造品で安価だったので購入を決めましたが、メッキの質が悪く、初めからメッキ剥がれやメッキされていない箇所がありました。
                            「アゴ」部のワークを支える面に歪みがありフラットでは無かった為、ボルト側を締め付けていくとワークに対して垂直にC型クランプをセットできませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました