(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
強力型Cクランプ 50mm
  • 数量スライド割引

強力型Cクランプ 50mm (レビュー)

通常価格(税別)
490円
税込価格
539円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【用途】
・溶接・穴あけ・接着作業などの固定に
【仕様】
・最大口開き幅:約50mm

強力型Cクランプ 50mmのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ワークの保持(支え)
    評価 1.0満足度:1.02018/04/30
    ワークを一時的に保持するために使用した。
    鍛造品で安価だったので購入を決めましたが、メッキの質が悪く、初めからメッキ剥がれやメッキされていない箇所がありました。
    「アゴ」部のワークを支える面に歪みがありフラットでは無かった為、ボルト側を締め付けていくとワークに対して垂直にC型クランプをセットできませんでした。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    この度はレビューご投稿頂きありがとうございます。ご迷惑おかけし申し訳ございません。こちらの商品は不良品ですので、無償交換させて頂きます。メーカーへは不良品がお客様へ流出しないよう防止策強化を依頼しております。

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安全カバーの固定
    評価 4.0満足度:4.02021/08/02
    卓上小型2軸ロボットの安全カバーをアルミフレームで製作して、このクランプで作業台に固定しました。加工なしで簡単です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工材料のクランプ
    評価 5.0満足度:5.02020/01/20
    異形材料を加工する際にバイスでクランプできないため、Cクランプでテーブルに固定しました。小型で使い勝手も良く、即納で入手できたので大変良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組み立て時の固定
    評価 4.0満足度:4.02019/08/29
    機械部品を組み立てる時に使用しました。
    小組する時小さくて手軽に使えるので便利だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型Cクランプ 50mm

強力型Cクランプ 50mm

    強力型Cクランプ 75mm

    強力型Cクランプ 75mm

      強力型Cクランプ 125mm

      強力型Cクランプ 125mm

        強力型Cクランプ 100mm

        強力型Cクランプ 100mm

          強力型Cクランプ 25mm

          強力型Cクランプ 25mm

            強力型Cクランプ 150mm

            強力型Cクランプ 150mm

              強力Cクランプ KCシリーズ

              強力Cクランプ KCシリーズ

                シャコ万力 バーコ型(交換可能)

                シャコ万力 バーコ型(交換可能)

                  ストロングツール プレスCクランプ 25mm

                  ストロングツール プレスCクランプ 25mm

                    バーコ型シャコ万力

                    バーコ型シャコ万力

                      アルミ合金Cクランプ

                      アルミ合金Cクランプ

                        シャコ万力(バーコ型)E

                        シャコ万力(バーコ型)E

                          C型シャコ万力 強力タイプ

                          C型シャコ万力 強力タイプ

                            メーカー TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI E-Value ロブテックス イチネンアクセス トップ工業 GISUKE コンドーテック ロブテックス
                            通常価格 490円 750円 1,114円 990円 429円 1,389円 406円 1,880円 715円 3,064円 334円 3,488円 4,017円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万)
                            最大口開き(mm) 約50 約75 約125 約100 約25 約150 - - 25 - - - -
                            パッケージサイズ(mm) 60×110×19 90×170×20 120×245×27 103×205×25 50×80×18 130×270×29 - - - - - - -
                            JANコード 4907052381186 4907052381193 4907052381216 4907052381209 4907052381179 4907052381223 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。