(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型Cクランプ 25mm

強力型Cクランプ 25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
429円
税込単価
472円

【用途】・溶接・穴あけ・接着作業などの固定に【仕様】・最大口開き幅:約25mm

詳細情報を確認する

型番

1138812 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番PKGサイズ最大口開き幅重量
1138812H50XW80XD18mm約25mm122g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1138812

5個

429( 472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・溶接・穴あけ・接着作業などの固定に
【仕様】
・最大口開き幅:約25mm

カタログ

 

1138812で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型Cクランプ 25mmの型番1138812のページです。
型番1138812に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型Cクランプ 25mm

強力型Cクランプ 25mm

    強力型Cクランプ 75mm

    強力型Cクランプ 75mm

      強力型Cクランプ 50mm

      強力型Cクランプ 50mm

        強力型Cクランプ 100mm

        強力型Cクランプ 100mm

          強力型Cクランプ 125mm

          強力型Cクランプ 125mm

            強力型Cクランプ 150mm

            強力型Cクランプ 150mm

              強力Cクランプ KCシリーズ

              強力Cクランプ KCシリーズ

                アルミ合金Cクランプ

                アルミ合金Cクランプ

                  バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

                  バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

                    ステンレスシャコ万力(バーコ型)

                    ステンレスシャコ万力(バーコ型)

                      B型シャコ万力 ステンレス

                      B型シャコ万力 ステンレス

                        ストロングツール プレスCクランプ 25mm

                        ストロングツール プレスCクランプ 25mm

                          Cクランプ CLシリーズ

                          Cクランプ CLシリーズ

                            メーカー TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI E-Value GISUKE トラスコ中山 トラスコ中山 ロブテックス イチネンアクセス GISUKE
                            通常価格 429円 750円 490円 990円 1,114円 1,389円 406円 334円 2,963円 5,545円 3,988円 715円 390円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万)
                            最大口開き(mm) 約25 約75 約50 約100 約125 約150 - - - - - 25 -
                            パッケージサイズ(mm) 50×80×18 90×170×20 60×110×19 103×205×25 120×245×27 130×270×29 - - - - - - -
                            JANコード 4907052381179 4907052381193 4907052381186 4907052381209 4907052381216 4907052381223 - - - - - - -

                            強力型Cクランプ 25mmのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            H鋼筐体への機具仮止め
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            ホームセンターより安かった上に作りもしっかりしていて満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレコンの口を引っ張るゴムバンド掛け用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/01
                            フレコンの口を引っ張るゴムバンドを掛ける為、フレームの四角にCクランプを取付そこにゴムバンドを掛けて使用した。安価な物はあまり締め過ぎると口が広がったりすることが多いですが、本製品は安価にもかかわらず十分な強度があり、大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの保持(支え)
                            評価 1.0満足度:1.02018/04/30
                            ワークを一時的に保持するために使用した。
                            鍛造品で安価だったので購入を決めましたが、メッキの質が悪く、初めからメッキ剥がれやメッキされていない箇所がありました。
                            「アゴ」部のワークを支える面に歪みがありフラットでは無かった為、ボルト側を締め付けていくとワークに対して垂直にC型クランプをセットできませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はレビューご投稿頂きありがとうございます。ご迷惑おかけし申し訳ございません。こちらの商品は不良品ですので、無償交換させて頂きます。メーカーへは不良品がお客様へ流出しないよう防止策強化を依頼しております。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました