(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド式Fクランプ 150mm

スライド式Fクランプ 150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
974円
税込単価
1,071円

【用途】・接着作業・材料固定などに【特長】・スライド式で作業性抜群【仕様】・最...

詳細情報を確認する

型番

1138520 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パッケージサイズ:H233×W115×D25mm
  • 重量:350g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1138520

1個

974( 1,071円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・接着作業・材料固定などに
【特長】
・スライド式で作業性抜群
【仕様】
・最大口開き幅:約150mm

カタログ

 

1138520で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式Fクランプ 150mmの型番1138520のページです。
型番1138520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド式Fクランプ 150mm

スライド式Fクランプ 150mm

    ユニクランプ

    ユニクランプ

      145mm/2-12mm ガラス切

      145mm/2-12mm ガラス切

        L型クランプ LM型

        L型クランプ LM型

          クランプ SG-M型

          クランプ SG-M型

            クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

            クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

              クランプマルチ深アゴ型 ラチェット構造のワンタッチレバー

              クランプマルチ深アゴ型 ラチェット構造のワンタッチレバー

                L型クランプ SG-M型

                L型クランプ SG-M型

                  クランプ TG-T型

                  クランプ TG-T型

                    300x600x858mm アーバープレス用スタンド

                    300x600x858mm アーバープレス用スタンド

                      ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                      ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                        深型Cクランプ 25mm×95mm

                        深型Cクランプ 25mm×95mm

                          クランプ深アゴ型

                          クランプ深アゴ型

                            メーカー TAKAGI トラスコ中山 エスコ ベッセイ ベッセイ トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ エスコ ベッセイ TAKAGI トラスコ中山
                            通常価格 974円 5,758円 9,310円 2,201円 28,896円 4,450円 11,278円 15,878円 13,611円 115,290円 4,319円 597円 9,920円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   6日目   2日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ - - Lクランプ/Fクランプ - - - Lクランプ/Fクランプ - - - C型クランプ(B型・シャコ万) -
                            最大口開き(mm) 約150 - - - - - - - - - - 約25 -
                            パッケージサイズ(mm) 233×115×25 - - - - - - - - - - 135×80×24 -
                            JANコード 4907052381421 - - - - - - - - - - 4907052381629 -

                            スライド式Fクランプ 150mmのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品の固定
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/18
                            製品研磨時、作業台に固定するのに使用。
                            大きさもちょうど良く値段も安いので気に入っていますが、強く締めすぎるとクランプアームのスポット溶接部が外れそうになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました