(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

深型Cクランプ 75mm×145mm

深型Cクランプ 75mm×145mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,009円
税込単価
1,110円

【用途】・接着作業・材料固定などに【特長】・深型タイプでふところ深さ約145m...

詳細情報を確認する

型番

1138542 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パッケージサイズ:H205×W160×D30mm
  • 重量:632g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1138542

1個

1,009( 1,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・接着作業・材料固定などに
【特長】
・深型タイプでふところ深さ約145mm
【仕様】
・最大口開き幅:約75mmふところ深さ:約145mm

カタログ

 

1138542で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深型Cクランプ 75mm×145mmの型番1138542のページです。
型番1138542に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

深型Cクランプ 75mm×145mm

深型Cクランプ 75mm×145mm

    深型Cクランプ 100mm×145mm

    深型Cクランプ 100mm×145mm

      深型Cクランプ 50mm×100mm

      深型Cクランプ 50mm×100mm

        深型Cクランプ 25mm×95mm

        深型Cクランプ 25mm×95mm

          Cクランプ 深アゴタイプ C-25D・C-50D・C-75D

          Cクランプ 深アゴタイプ C-25D・C-50D・C-75D

            ストロングツール プレス製Cクランプ

            ストロングツール プレス製Cクランプ

              固定型サクションホルダー,サイズ…260×355mm

              固定型サクションホルダー,サイズ…260×355mm

                Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm

                Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm

                  10 ton 門型油圧プレス(卓上型)

                  10 ton 門型油圧プレス(卓上型)

                    スライド式Fクランプ 150mm

                    スライド式Fクランプ 150mm

                      シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) カチオン電着塗装

                      シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) カチオン電着塗装

                        ライトクランプ(アルミ合金製)

                        ライトクランプ(アルミ合金製)

                          強力型Cクランプ 200mm

                          強力型Cクランプ 200mm

                            メーカー TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI SK-11 イチネンアクセス エスコ SK-11 エスコ TAKAGI スーパーツール SK-11 TAKAGI
                            通常価格 1,009円 1,251円 870円 597円 530円 1,192円 34,000円 344円 165,000円 974円 4,210円 398円 1,982円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) - Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万)
                            最大口開き(mm) 約75 約100 約50 約25 - - - - - 約150 - - 約200
                            パッケージサイズ(mm) 205×160×30 207×195×35 155×125×25 135×80×24 - - - - - 233×115×25 - - 165×350×380
                            ふところ深さ(mm) 約145 約145 約100 約95 - - - - - - - - -

                            深型Cクランプ 75mm×145mmのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            アルミフレームと作業面机の固定
                            評価 4.0満足度:4.02024/05/10
                            作業机上に総重量15kg程度のアルミフレームブースを乗せ、耐震固定で作業机上に穴を開けてボルトオン固定するのがセオリーだが、作業机の使いまわしを考慮すると机に穴は開けたくないので、このシャコ万2個で固定するのがベター、ここ1年で震度5以上の地震が2回ほどあったが、ズレも転落も無かった。
                            リクエストは、雌ネジ部のガタをもう少し減らして欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大き目の木材の接着固定時の抑え
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/21
                            大き目の木材の場合、クランプが浅いとなかなか板の中心部を締め付けることができませんがこの深型の場合かなり奥まった位置(板の中心近く)を圧着できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました