(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

深型Cクランプ 50mm×100mm

深型Cクランプ 50mm×100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

【用途】・接着作業・材料固定などに【特長】・深型タイプでふところ深さ約100m...

詳細情報を確認する

型番

1138541 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パッケージサイズ:H155×W125×D25mm
  • 重量:356g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1138541

1個

870( 957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・接着作業・材料固定などに
【特長】
・深型タイプでふところ深さ約100mm
【仕様】
・最大口開き幅:約50mmふところ深さ:約100mm

カタログ

 

1138541で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深型Cクランプ 50mm×100mmの型番1138541のページです。
型番1138541に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

深型Cクランプ 50mm×100mm

深型Cクランプ 50mm×100mm

    深型Cクランプ 100mm×145mm

    深型Cクランプ 100mm×145mm

      深型Cクランプ 75mm×145mm

      深型Cクランプ 75mm×145mm

        強力型Cクランプ 50mm

        強力型Cクランプ 50mm

          強力型Cクランプ 100mm

          強力型Cクランプ 100mm

            強力型Cクランプ 150mm

            強力型Cクランプ 150mm

              強力型Cクランプ 125mm

              強力型Cクランプ 125mm

                強力型Cクランプ 75mm

                強力型Cクランプ 75mm

                  強力型Cクランプ 200mm

                  強力型Cクランプ 200mm

                    深型Cクランプ 25mm×95mm

                    深型Cクランプ 25mm×95mm

                      強力型Cクランプ 25mm

                      強力型Cクランプ 25mm

                        強力Cクランプ KCシリーズ

                        強力Cクランプ KCシリーズ

                          スライド式Fクランプ 150mm

                          スライド式Fクランプ 150mm

                            メーカー TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI E-Value TAKAGI
                            通常価格 870円 1,251円 1,009円 490円 990円 1,389円 1,114円 750円 1,982円 597円 429円 406円 974円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ
                            最大口開き(mm) 約50 約100 約75 約50 約100 約150 約125 約75 約200 約25 約25 - 約150
                            パッケージサイズ(mm) 155×125×25 207×195×35 205×160×30 60×110×19 103×205×25 130×270×29 120×245×27 90×170×20 165×350×380 135×80×24 50×80×18 - 233×115×25
                            ふところ深さ(mm) 約100 約145 約145 - - - - - - 約95 - - -

                            深型Cクランプ 50mm×100mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            金物の固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/14
                            深溝タイプを選定している中で安価でした。使用感に関しても申し分ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/04
                            25mmの深型Cクランプ を購入して気に入ったので50mmも購入。
                            25mmに比べて張り合わせの鉄板幅も厚くなっており強度もありそうです。
                            他のサイズも揃えて行こうと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました