(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
深型Cクランプ 25mm×95mm
  • 数量スライド割引

深型Cクランプ 25mm×95mm (レビュー)

通常価格(税別)
597円
税込価格
657円
通常出荷日
2日目
【用途】
・接着作業・材料固定などに
【特長】
・深型タイプでふところ深さ約95mm
【仕様】
・最大口開き幅:約25mmふところ深さ:約95mm

深型Cクランプ 25mm×95mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の固定
    評価 5.0満足度:5.02019/12/04
    25mm奥行きの物を購入して気に入ったので深型も購入。
    それなりの作りですが安価で使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

深型Cクランプ 25mm×95mm

深型Cクランプ 25mm×95mm

    Cクランプ 深アゴタイプ C-25D・C-50D・C-75D

    Cクランプ 深アゴタイプ C-25D・C-50D・C-75D

      深型Cクランプ 50mm×100mm

      深型Cクランプ 50mm×100mm

        スライド式Fクランプ 150mm

        スライド式Fクランプ 150mm

          ストロングツール プレス製Cクランプ

          ストロングツール プレス製Cクランプ

            深型Cクランプ 75mm×145mm

            深型Cクランプ 75mm×145mm

              クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

              クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

                ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                  アルミ合金Cクランプ

                  アルミ合金Cクランプ

                    L型クランプ(GZ型)

                    L型クランプ(GZ型)

                      ユニクランプ

                      ユニクランプ

                        L型クランプ(木ハンドル)

                        L型クランプ(木ハンドル)

                          エホマクランプ 木ハンドル

                          エホマクランプ 木ハンドル

                            メーカー TAKAGI SK-11 TAKAGI TAKAGI イチネンアクセス TAKAGI トラスコ中山 ベッセイ GISUKE ベッセイ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 597円 530円 870円 974円 1,192円 1,009円 4,108円 4,319円 334円 4,104円 5,316円 9,803円 4,966円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - - C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ - Lクランプ/Fクランプ -
                            最大口開き(mm) 約25 - 約50 約150 - 約75 - - - - - - -
                            パッケージサイズ(mm) 135×80×24 - 155×125×25 233×115×25 - 205×160×30 - - - - - - -
                            ふところ深さ(mm) 約95 - 約100 - - 約145 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。