(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲りシノ付ミラーショート両口ラチェット 17×19mm

通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

【用途】・狭い場所での作業などに・17mm:足場・クランプの組立・解体などに・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片口めがね
  • ラチェット機構:
  • 二面幅寸法(mm):
    17×19
  • 単品・セット区分:
    単品
  • パッケージサイズ(mm):
    240×35×50
  • 山数:
    32
  • JANコード:
    4907052216617
  • 重量(g):
    375

型番

1133610 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1133610

1個

1,900( 2,090円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・狭い場所での作業などに
・17mm:足場・クランプの組立・解体などに
・19mm:羽子板ボルトなどに
・曲りシノ:鉄線の結束などに
【特長】
・なめらかな32山
【仕様】
・ソケット部:クロームバナジウム鋼
・本体部:S45C

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲りシノ付ミラーショート両口ラチェット 17×19mmの型番1133610のページです。
型番1133610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲りシノ付ミラーショート両口ラチェット 17×19mm

曲りシノ付ミラーショート両口ラチェット 17×19mm

    曲りシノ付ミラーショート両口ラチェット 17×21mm

    曲りシノ付ミラーショート両口ラチェット 17×21mm

      両口シノ付ラチェット

      両口シノ付ラチェット

        Bcross 両口スパナセット

        Bcross 両口スパナセット

          TONE 打撃めがね

          TONE 打撃めがね

            引掛けスパナ GEDORE

            引掛けスパナ GEDORE

              シャーボルト用片口めがねレンチ(しの付)

              シャーボルト用片口めがねレンチ(しの付)

                メーカー TAKAGI TAKAGI KOKEN 山下工業研究所 パオック TONE GEDORE スーパーツール
                通常価格 1,900円 2,435円 6,999円 2,500円 5,000円 2,987円 5,210円
                通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   5日目   1日目   1日目  
                種類 片口めがね 片口めがね 片口めがね 両口スパナ 片口めがね - 片口めがね
                ラチェット機構 - -
                二面幅寸法(mm) 17×19 17×21 - - - - 36
                単品・セット区分 単品 単品 単品 セット品 単品 - 単品
                パッケージサイズ(mm) 240×35×50 240×35×50 - - - - -

                曲りシノ付ミラーショート両口ラチェット 17×19mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました