(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDR27D-H-E39
LED投光器用交換電球 LDR18D-H/LDR27D-H-E39/LDR45D-H-E39 トウコウキ

LED投光器用交換電球 LDR18D-H/LDR27D-H-E39/LDR45D-H-E39 LDR27D-H-E39

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
7,097円
税込単価
7,807円

LED投光器 LWT-2000CK、LWT-3000CK、LWT-5500CK...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 光源色:
    昼光色
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 電源(V):
    AC 100
  • 周波数:
    50/60Hz

(i)ご注意

  • LED投光器本体セットの取り扱いは終了しています。交換電球のみの取り扱いです。

型番

LDR27D-H-E39 解除

Loading...

LDR27D-H-E39 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

LED投光器 LWT-2000CK・LWT-3000CK・LWT-5500CK:関連画像

LDR18D-Hの外観

  • 商品サイズ:直径約12.0×高さ約15.9cm
  • 本体重量:約230g
  • 白熱球相当形:200W相当
  • 口金種類:E26
  • 光束:2,000lm
  • 消費電力:18W
  • 定格入力電流:340mA
LED投光器 LWT-2000CK・LWT-3000CK・LWT-5500CK:関連画像

LDR27D-H-E39の外観

  • 商品サイズ:直径約13.5×高さ約21.1cm
  • 本体重量:約520g
  • 白熱球相当形:300W相当
  • 口金種類:E39
  • 光束:3,000lm
  • 消費電力:27W
  • 定格入力電流:280mA
LED投光器 LWT-2000CK・LWT-3000CK・LWT-5500CK:関連画像

LDR45D-H-E39の外観

  • 商品サイズ:直径約15.8×高さ約24.1cm
  • 本体重量:約850g
  • 白熱球相当形:500W相当
  • 口金種類:E39
  • 光束:5,500lm
  • 消費電力:45W
  • 定格入力電流:455mA

開発秘話

 

LEDに切り替えると暗くなるのではという不安がありました。
従来の照明より明るくし、作業しやすい環境をつくることをコンセプトに開発しました。

型番リスト

型番
明るさ(lm)
商品タイプ
消費電力(W)
その他
詳細タイプ
口金
幅(mm)
奥行(mm)
外径(mm)
定格入力電流(mA)
JANコード
コード長さ(m)
高さ(mm)
電源線種
バイスの最大口開き(mm)
電球交換
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDR27D-H-E39

3000
交換球
27
オプション
電球のみ
E39
-
-
135
280
4967576310994
-
211
-
-
-
0.52

1個

7,097( 7,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LED投光器 LWT-2000CK、LWT-3000CK、LWT-5500CKのそれぞれに対応する交換電球です。
【特長】
・従来電球(白熱球)の約1/8の電力です。
・寿命が40,000時間と長く、電球を交換する手間を省きます。
・熱くなりにくい安心、安全設計です。

(i)ご注意

  • LED投光器本体セットの取り扱いは終了しています。交換電球のみの取り扱いです。

カタログ

 

LDR27D-H-E39で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED投光器用交換電球 LDR18D-H/LDR27D-H-E39/LDR45D-H-E39の型番LDR27D-H-E39のページです。
型番LDR27D-H-E39に関する仕様情報を記載しております。

LED投光器用交換電球 LDR18D-H/LDR27D-H-E39/LDR45D-H-E39のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
夜間用に
評価 4.0満足度:4.02019/11/30
値段の割には明るいと思います。
また設置もクランプ式なので色々なところに設置が出来るので使いやすいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

検査台のスポット照明
評価 5.0満足度:5.02019/11/06
とにかく明るい。従来のアイランプと比べると、発熱も少なく、消費電力も10分の1程度で済むので、満足しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

外灯の無い所の照明
評価 5.0満足度:5.02017/12/26
今までは、白熱灯のスポットライトを使用していた所の代替として使用。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
LDR18D-H
LDR45D-H-E39
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
明るさ
(lm)
商品タイプ 消費電力
(W)
その他 詳細タイプ 口金
(mm)
奥行
(mm)
外径
(mm)
定格入力電流
(mA)
JANコード コード長さ(m) 高さ(mm) 電源線種 バイスの最大口開き
(mm)
電球交換 質量
(kg)

4,818円

( 5,300円 )
1個 あり

1日目

2000交換球18オプション電球のみE26--1203404967576310987-159---0.23

9,291円

( 10,220円 )
1個 あり

2日目

5500交換球45オプション電球のみE39--1584554967576311007-241---0.85

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました