(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MDVS030L-120
超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120° ドリル

通常単価(税別)
14,726円
税込単価
16,199円

【特長】・通常のツイストドリルよりもチゼルエッジが小さいため、位置決め精度が高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • φ16以上は先むくタイプです。

型番

MDVS030L-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

MDVS030L-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MTNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDVS030L-120

3
8
100
3

1個

14,726( 16,199円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のツイストドリルよりもチゼルエッジが小さいため、位置決め精度が高いです。
・厳選された超硬にTiNコーティングを施してあり長寿命です。

(i)ご注意

  • φ16以上は先むくタイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°の型番MDVS030L-120のページです。
型番MDVS030L-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

    超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 120°

    超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 120°

      超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 90°

      超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 90°

        超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

        超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

          スターティングドリル GSS

          スターティングドリル GSS

            小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 120°

            小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 120°

              小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90°

              小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90°

                小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                  小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 60°

                  小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 60°

                    小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 120°

                    小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 120°

                      リーディングドリル TIN-NC-LDS

                      リーディングドリル TIN-NC-LDS

                        小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 90°

                        小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 90°

                          リーディングドリル Vコート粉末ハイス VP-LDS

                          リーディングドリル Vコート粉末ハイス VP-LDS

                            メーカー マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 栄工舎 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 オーエスジー マコトロイ工業 オーエスジー
                            通常価格 14,726円 11,582円 11,715円 14,726円 2,535円 11,441円 9,772円 9,772円 11,441円 9,772円 2,398円 11,441円 3,170円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種別 スポットドリル スポットドリル スポットドリル スポットドリル スポットドリル - - - - - スポットドリル - スポットドリル
                            先端角(°) 120 120 90 90 - - - - - - - - 90
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - - - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 コバルトハイス - - - - - ハイス - 粉末ハイス
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - - - - 鋼用 - 鋼用

                            超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MDVS040L-120
                            MDVS050L-120
                            MDVS060L-120
                            MDVS080L-120
                            MDVS100L-120
                            MDVS120L-120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MTNo

                            16,037円

                            ( 17,641円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4101004

                            17,705円

                            ( 19,476円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5131105

                            19,258円

                            ( 21,184円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6151206

                            28,149円

                            ( 30,964円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8201408

                            34,731円

                            ( 38,204円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102516010

                            46,633円

                            ( 51,296円 )
                            1個 -

                            3日目

                            122718012

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました