(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MDVS030L-90
超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90° ドリル

超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90° MDVS030L-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,726円
税込単価
16,199円

【特長】・通常のツイストドリルよりもチゼルエッジが小さいため、位置決め精度が高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • φ16以上は先むくタイプです。

型番

MDVS030L-90 解除

Loading...

MDVS030L-90 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

従来品に比べ10倍以上の長寿命

NC機械等によるセンタリング加工・面取り加工には、位置決め精度が高い高剛性の工具が必要で、特にNC加工の場合長寿命でなければなりません。マコトロイでは高精度、高剛性、長寿命を満足させるため超硬Vスポットドリルを開発いたしました。

 

【用途】

超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90° 製品の基本仕様・特長

規格表

型番DcLlDs先端角
MDVS030L-9031008390°
MDVS040L-904100104
MDVS050L-905110135
MDVS060L-906120156
MDVS080L-908140208
MDVS100L-90101602510
MDVS120L-90121802712
MDVS160L-90162304016
MDVS200L-90202505020
MDVS250L-90252806025

※φ16以上は先むくタイプです。

外形図

超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90° 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90° 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MTNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDVS030L-90

3
8
100
3

1個

14,726( 16,199円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のツイストドリルよりもチゼルエッジが小さいため、位置決め精度が高い。
・厳選された超硬にTiNコーティングを施してあり長寿命です。
・長さはスタンダードタイプ(スタッブタイプ)とロングタイプの2種類があります。
・先端角は90°の場合、センタリングと面取りが同時に行えます。

(i)ご注意

  • φ16以上は先むくタイプです。

カタログ

 

Loading...

MDVS030L-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°の型番MDVS030L-90のページです。
型番MDVS030L-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

    超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

    超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

      トグロン シャープSP 90゜ 超硬 ロングタイプ DLCコーティング

      トグロン シャープSP 90゜ 超硬 ロングタイプ DLCコーティング

        超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°

        超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°

          超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°

          超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°

            超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

            超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

              トグロン ハードSP 60゜ ALDコーティング

              トグロン ハードSP 60゜ ALDコーティング

                超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 90°

                超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 90°

                  超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 120°

                  超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 120°

                    V面丸 多機能エンドミル C-MPE-V

                    V面丸 多機能エンドミル C-MPE-V

                      超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°

                      超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°

                        両面取りカッター 45°DFC

                        両面取りカッター 45°DFC

                          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

                          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

                            メーカー マコトロイ工業 マコトロイ工業 イワタツール マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 イワタツール マコトロイ工業 マコトロイ工業 THE CUT マコトロイ工業 THE CUT マコトロイ工業
                            通常価格 14,726円 14,726円 15,005円 14,500円 14,500円 14,500円 11,659円 12,000円 12,000円 9,051円 12,000円 20,790円 13,600円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            種別 スポットドリル スポットドリル - - - - - - - - - - -
                            先端角(°) 90 120 - - - - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - - - - - - - - -
                            工具材質 超硬 超硬 - - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 - - - - - - - - - - -

                            超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MDVS040L-90
                            MDVS050L-90
                            MDVS060L-90
                            MDVS080L-90
                            MDVS100L-90
                            MDVS120L-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MTNo

                            16,077円

                            ( 17,685円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4101004

                            17,426円

                            ( 19,169円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5131105

                            19,258円

                            ( 21,184円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6151206

                            28,146円

                            ( 30,961円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8201408

                            34,685円

                            ( 38,154円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102516010

                            46,416円

                            ( 51,058円 )
                            1個 -

                            3日目

                            122718012

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました