(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 90°

小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 90°

通常価格(税別)
11,441円 ~ 12,036円
税込価格
12,585円 ~ 13,240円

【特長】・高精度な加工技術にも対応した、小さいながらも高品位なエンドミルです。

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
刃長(ℓ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
0.8

1個

12,036( 13,240円 )

3日目

0.4
1

1個

12,036( 13,240円 )

3日目

0.5
1.3

1個

11,679( 12,847円 )

3日目

0.6
1.5

1個

11,679( 12,847円 )

3日目

0.7
1.8

1個

11,679( 12,847円 )

3日目

0.8
2

1個

11,441( 12,585円 )

3日目

0.9
2

1個

11,441( 12,585円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な加工技術にも対応した、小さいながらも高品位なエンドミルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 90°

小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 90°

    小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90°

    小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90°

      小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 60°

      小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 60°

        小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 60°

        小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 60°

          小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 120°

          小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 120°

            小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 120°

            小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 120°

              超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

              超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

                超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 120°

                超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 120°

                  超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 90°

                  超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 90°

                    3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

                    3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

                      エンドミル 面取りカッタ CE□□

                      エンドミル 面取りカッタ CE□□

                        アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃

                        アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃

                          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                            メーカー マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ マコトロイ工業
                            通常価格 11,441円 9,772円 11,441円 9,772円 9,772円 11,441円 14,726円 11,582円 11,715円 9,391円 34,231円 4,960円 10,100円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 穴面取り / 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 - - - センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り
                            カウンターシンク × × × × × × - - - × - × ×
                            面取り刃両角(θ)(°) 90 90 60 60 120 120 - - - 90 90 90 60
                            シャンクサイズ 3 3 3 3 3 3 - - - - - - -
                            全長(mm) 40 40 40 40 40 40 - - - - - - -

                            小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 90°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト