(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MVS0.5-90
小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90° エンドミル

通常単価(税別)
10,130円
税込単価
11,143円

【特長】・高精度な加工技術にも対応した、小さいながらも高品位なエンドミルです。

詳細情報を確認する

型番

MVS0.5-90 解除

Loading...

 
カタログを表示

MVS0.5-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
刃長(ℓ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVS0.5-90

0.5
1.3

1個

10,130( 11,143円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な加工技術にも対応した、小さいながらも高品位なエンドミルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90°の型番MVS0.5-90のページです。
型番MVS0.5-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90°

小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90°

    小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 60°

    小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 60°

      小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 90°

      小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 90°

        小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 120°

        小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 120°

          小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 60°

          小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 60°

            小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 120°

            小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 120°

              超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

              超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

                超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 90°

                超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 90°

                  超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 120°

                  超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 120°

                    超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                    超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                      エンドミル 面取りカッタ CE□□

                      エンドミル 面取りカッタ CE□□

                        3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

                        3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

                          超硬リーディングドリル AD-LDS

                          超硬リーディングドリル AD-LDS

                            メーカー マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 9,772円 11,441円 11,441円 9,772円 9,772円 11,441円 14,726円 11,715円 11,582円 10,100円 34,231円 9,391円 5,742円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            用途 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 - - - 穴面取り / 面取り・横走り 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 -
                            カウンターシンク × × × × × × - - - × - × -
                            面取り刃両角(θ)(°) 90 60 90 120 60 120 - - - 60 90 90 -
                            シャンクサイズ 3 3 3 3 3 3 - - - - - - -
                            全長(mm) 40 40 40 40 40 40 - - - - - - -

                            小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MVS0.3-90
                            MVS0.4-90
                            MVS0.6-90
                            MVS0.7-90
                            MVS0.8-90
                            MVS0.9-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            大径(D)
                            (mm)
                            刃長(ℓ)
                            (mm)

                            10,368円

                            ( 11,405円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.30.8

                            10,368円

                            ( 11,405円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.41

                            10,130円

                            ( 11,143円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.61.5

                            10,130円

                            ( 11,143円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.71.8

                            9,772円

                            ( 10,749円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.82

                            9,772円

                            ( 10,749円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.92

                            面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました