(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AMVL2100-120
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120° エンドミル

通常単価(税別)
26,200円
税込単価
28,820円

【特長】・1本のVカットエンドミルで多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 先端部には製作上0.1~0.2mm程度のフラットが残ります。

型番

AMVL2100-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

AMVL2100-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
刃長(ℓ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMVL2100-120

10
10
160
18

1個

26,200( 28,820円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のVカットエンドミルで多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。
・刃部先端がVエッジに近いので、V溝加工時の底部に残りが非常に小さいです。
・右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので、切れ味は最高で、切り屑の排出も良好です。
・超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しております。
・寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。
・ロングタイプです。

(i)ご注意

  • 先端部には製作上0.1~0.2mm程度のフラットが残ります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°の型番AMVL2100-120のページです。
型番AMVL2100-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°

超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°

    超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

    超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

      超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 90°

      超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 90°

        超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 120°

        超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 120°

          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 120°

          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 120°

            超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°

            超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°

              超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

              超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

                超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 90°

                超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 90°

                  超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 90°

                  超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 90°

                    超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 120°

                    超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 120°

                      超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                      超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                        超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°

                        超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°

                          V面丸 多機能エンドミル C-MPE-V

                          V面丸 多機能エンドミル C-MPE-V

                            メーカー マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 THE CUT
                            通常価格 14,500円 14,500円 12,000円 12,000円 13,600円 14,500円 13,600円 13,600円 9,255円 10,100円 10,100円 12,000円 9,051円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 穴面取り / 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り -
                            カウンターシンク × × × × × × × × × × × × ×
                            面取り刃両角(θ)(°) 120 60 90 120 120 90 60 90 90 120 60 60 -
                            刃数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
                            外周刃有無

                            超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AMVL2050-120
                            AMVL2060-120
                            AMVL2080-120
                            AMVL2120-120
                            AMVL2160-120
                            AMVL2200-120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            大径(D)
                            (mm)
                            シャンクサイズ 全長
                            (mm)
                            刃長(ℓ)
                            (mm)

                            16,900円

                            ( 18,590円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5511010

                            18,000円

                            ( 19,800円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6612012

                            20,400円

                            ( 22,440円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8815016

                            31,551円

                            ( 34,706円 )
                            1個 -

                            3日目

                            121218020

                            69,184円

                            ( 76,102円 )
                            1個 -

                            3日目

                            161623030

                            97,629円

                            ( 107,392円 )
                            1個 -

                            3日目

                            202025035

                            面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました