【特長】・1本のVカットエンドミルで多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です...
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 90°の型番MVL2080-90のページです。
型番MVL2080-90に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MVL2040-90 |
MVL2050-90 |
MVL2060-90 |
MVL2100-90 |
MVL2120-90 |
MVL2160-90 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 大径(D) (mm) | シャンクサイズ | 全長 (mm) | 刃長(ℓ) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,800円 ( 14,080円 ) | 1個 | - | 3日目 | 4 | 4 | 100 | 8 | |
14,300円 ( 15,730円 ) | 1個 | - | 3日目 | 5 | 5 | 110 | 10 | |
13,585円 ( 14,944円 ) | 1個 | - | 3日目 | 6 | 6 | 120 | 12 | |
18,382円 ( 20,220円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 10 | 160 | 18 | |
27,900円 ( 30,690円 ) | 1個 | - | 3日目 | 12 | 12 | 180 | 20 | |
61,490円 ( 67,639円 ) | 1個 | - | 3日目 | 16 | 16 | 230 | 30 |