【特長】・1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取...
【特長】
・1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。
・刃部先端かVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。
・右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。
・超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。
・Vカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。
・スタンダートタイプです。
超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°の型番AMVS2010-60のページです。
型番AMVS2010-60に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AMVS2015-60 |
AMVS2020-60 |
AMVS2025-60 |
AMVS2030-60 |
AMVS2040-60 |
AMVS2050-60 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 大径(D) (mm) | シャンクサイズ | 全長 (mm) | 刃長(ℓ) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,200円 ( 15,620円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1.5 | 4 | 40 | 3 | |
14,200円 ( 15,620円 ) | 1個 | - | 3日目 | 2 | 4 | 40 | 4 | |
14,200円 ( 15,620円 ) | 1個 | - | 3日目 | 2.5 | 4 | 40 | 5 | |
13,600円 ( 14,960円 ) | 1個 | - | 3日目 | 3 | 6 | 50 | 6 | |
13,600円 ( 14,960円 ) | 1個 | - | 3日目 | 4 | 6 | 50 | 8 | |
16,800円 ( 18,480円 ) | 1個 | - | 3日目 | 5 | 8 | 60 | 10 |