(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MVS2040-60
超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60° エンドミル

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,100円
税込単価
11,110円

【特長】・1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 先端部には製作上0.1~0.2mm程度のフラットが残ります。

型番

MVS2040-60 解除

Loading...

 
カタログを表示

MVS2040-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
刃長(ℓ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVS2040-60

4
6
50
8

1個

10,100( 11,110円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です
・刃部先端かVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい
・右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります
・超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます
・スタンダードタイプです

(i)ご注意

  • 先端部には製作上0.1~0.2mm程度のフラットが残ります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°の型番MVS2040-60のページです。
型番MVS2040-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

    超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 90°

    超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 90°

      超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 120°

      超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 120°

        超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 120°

        超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 120°

          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 90°

          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 90°

            超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

            超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

              超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 90°

              超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 90°

                超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 120°

                超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 120°

                  超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

                  超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

                    超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°

                    超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°

                      超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

                      超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

                        超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°

                        超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°

                          超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°

                          超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°

                            メーカー マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業
                            通常価格 10,100円 9,255円 10,100円 13,600円 13,600円 13,600円 12,000円 12,000円 14,726円 12,000円 14,726円 14,500円 14,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            用途 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 - 穴面取り / 面取り・横走り - センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
                            カウンターシンク × × × × × × × × - × - × ×
                            面取り刃両角(θ)(°) 60 90 120 120 90 60 90 120 - 60 - 120 90
                            刃数 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 - 2 2
                            外周刃有無 - -

                            超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MVS2020-60
                            MVS2025-60
                            MVS2030-60
                            MVS2050-60
                            MVS2060-60
                            MVS2080-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            大径(D)
                            (mm)
                            シャンクサイズ 全長
                            (mm)
                            刃長(ℓ)
                            (mm)

                            12,900円

                            ( 14,190円 )
                            1個 -

                            3日目

                            24404

                            12,900円

                            ( 14,190円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.54405

                            10,100円

                            ( 11,110円 )
                            1個 -

                            3日目

                            36506

                            12,900円

                            ( 14,190円 )
                            1個 -

                            3日目

                            586010

                            12,900円

                            ( 14,190円 )
                            1個 -

                            3日目

                            687012

                            14,200円

                            ( 15,620円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8108016

                            面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました