(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
井上工具 巾木ヘラ
  • 数量スライド割引

井上工具 巾木ヘラ (レビュー)

通常価格(税別)
276円 ~ 335円
税込価格
304円 ~ 369円
通常出荷日
3日目~
【特長】
・巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。
・プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。
・ギザ付なのでムラなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特徴です。
・55mmは一般住宅用、70mmはオフィスビル用、95mmはビル・体育館用です。

井上工具 巾木ヘラのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ボンドの混ぜ合わせやパテの盛り付けに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/06/24
    ボンド同士を混ぜたり、木粉と木工用ボンドを混ぜて、パテの代わりにする場合に使用しています。端材や厚紙の切れ端を使うより、持ちやすいです。混ぜ合わすこと以上に、パテの盛り付けや、塗った後で平たんにするためにヘラを使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ゴム系接着剤塗布
    評価 5.0満足度:5.02020/03/25
    先のギザギザが良い。接着剤が乾いても強く引っ張ればきれいにはがれます。以前使っていたものはすぐに折れてしまいましたがこれは長持ちしそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    接着剤の塗装に利用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/24
    他の業者で使用しているのを見て、紹介してもらい購入しました。接着剤が均等に塗れるので、作業性も気にならないです。大きさもちょうど良く、品質的にも十分満足しています。耐久性も今のところ壊れることなく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

井上工具 巾木ヘラ

井上工具 巾木ヘラ

    木柄パレット

    木柄パレット

      のりヘラ

      のりヘラ

        井上工具 巾木ヘラセット(55mm・75mm・90mm 各1本入)

        井上工具 巾木ヘラセット(55mm・75mm・90mm 各1本入)

          スーパーゴールド下地ヘラ

          スーパーゴールド下地ヘラ

            木柄皮スキ

            木柄皮スキ

              ヘラ

              ヘラ

                PCコーキングベラ 93mm

                PCコーキングベラ 93mm

                  コーキングヘラ 小

                  コーキングヘラ 小

                    桧 ヘラ

                    桧 ヘラ

                      コーキングヘラ

                      コーキングヘラ

                        コーキングヘラ 20mm

                        コーキングヘラ 20mm

                          井上工具 コーキングヘラ

                          井上工具 コーキングヘラ

                            メーカー 井上工具 ハンディ・クラウン 井上工具 井上工具 大塚刷毛製造 コーワ エスコ アサヒペン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 井上工具 SK-11 井上工具
                            通常価格 276円 407円 206円 632円 1,688円 524円 7,950円 530円 420円 104円 137円 158円 112円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目~   8日目   3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   3日目   8日目  
                            商品タイプ 樹脂柄へら パテベラ 樹脂柄へら 樹脂柄へら パテベラ - その他 コーキングへら コーキングへら その他 コーキングへら コーキングへら コーキングへら
                            全長(mm) 195 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリアセタール - - ポリアセタール - - - - - - - - ポリアセタール
                            内容量 1個 - 1個 1個 - - - - - - 1個 - 1個

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。