(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

【特長】・フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4530545100669
  • 質量(g):
    36
  • 材質詳細:
    ポリアミド炭素入り 
  • セット内容:
    40mm・65mm各1本入
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品タイプセット内容
17046その他40mm・65mm各1本入
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17046

1個

1個

470( 517円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
・炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
・金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
・このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)の型番17046のページです。
型番17046に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)

井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)

    井上工具 Yヘラ 15mm

    井上工具 Yヘラ 15mm

      クロスヘラ

      クロスヘラ

        スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

        スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

          ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

          ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

            ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

            ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

              井上工具 小ヘラ 10&20mm

              井上工具 小ヘラ 10&20mm

                ホワイトヘラ AZ-1,2

                ホワイトヘラ AZ-1,2

                  ホワイトヘラ D-120

                  ホワイトヘラ D-120

                    PCポリベラ

                    PCポリベラ

                      スクレーパー専用替刃

                      スクレーパー専用替刃

                        ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

                        ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

                          井上工具 ステン盛りヘラ

                          井上工具 ステン盛りヘラ

                            メーカー 井上工具 井上工具 井上工具 エスコ SK-11 SK-11 井上工具 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン NTカッター SK-11 井上工具
                            通常価格 470円 165円 371円 435円 992円 754円 142円 1,026円 2,485円 186円 247円 550円 444円
                            通常出荷日 9日目   8日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   8日目~   3日目   3日目   7日目   1日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ その他 樹脂柄へら スクレーパー その他 その他 スクレーパー 樹脂柄へら パテベラ パテベラ その他 - その他 パテベラ
                            JANコード 4530545100669 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 36 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリアミド炭素入り  ポリアセタール ポリカーボネート - - - ポリアセタール - - - - - 柄:エラストマー&ポリプロピレン、刃:ステンレス(厚さ0.35mm)
                            セット内容 40mm・65mm各1本入 - - - - - - - - - - - -

                            井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            粘着剤を剥がす時に使用。
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/22
                            材料を傷つけずに剥がす事が出来 耐久性も有る様なので満足しています。
                            消耗しても安いので有りがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました