(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

井上工具 ラバーヘラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12326
井上工具 ラバーヘラ ラバーヘラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,539円
税込単価
1,693円

【特長】・見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。・ゴムヘラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    樹脂柄へら
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 刃幅(mm):
    125
  • 質量(g):
    176
  • 全長(mm):
    515
  • 材質詳細:
    エラストマー&スチール
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質(刃)刃幅詳細タイプ
12325樹脂柄へら樹脂125mm角度付タイプ
12326樹脂柄へら樹脂125mm直線タイプ
 
商品情報を表示

12326 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12326

12326

直線タイプ
4530545000600
1個

2個

1,539( 1,693円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
・ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

井上工具 ラバーヘラの型番12326のページです。
型番12326に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

井上工具 ラバーヘラ

井上工具 ラバーヘラ

    柄付きゴムヘラ 460・461・462

    柄付きゴムヘラ 460・461・462

      井上工具 ジラコヘラ

      井上工具 ジラコヘラ

        下地用ヘラ 鋼 300132

        下地用ヘラ 鋼 300132

          井上工具 コーキング継ぎ目ヘラ

          井上工具 コーキング継ぎ目ヘラ

            井上工具 スムースヘラ

            井上工具 スムースヘラ

              木柄薄刃スクレーパー

              木柄薄刃スクレーパー

                目地用皮スキ 6・18mm

                目地用皮スキ 6・18mm

                  カーボンへら

                  カーボンへら

                    パテベラ下地フレックス

                    パテベラ下地フレックス

                      井上工具 カルトンヘラ

                      井上工具 カルトンヘラ

                        井上工具 Yヘラ 15mm

                        井上工具 Yヘラ 15mm

                          木柄皮スキ ステンレス

                          木柄皮スキ ステンレス

                            メーカー 井上工具 ヨトリヤマ 井上工具 大塚刷毛製造 井上工具 井上工具 SK-11 大塚刷毛製造 井上工具 大田製作所 井上工具 井上工具 E-Value
                            通常価格 1,539円 2,653円 384円 786円 208円 140円 248円 419円 236円 798円 1,341円 165円 398円
                            通常出荷日 8日目~   4日目~   8日目   3日目   8日目   8日目~   3日目   3日目   1日目   1日目~   8日目   8日目~   3日目  
                            商品タイプ 樹脂柄へら パテベラ スクレーパー パテベラ コーキングへら 樹脂柄へら スクレーパー その他 スクレーパー パテベラ その他 樹脂柄へら スクレーパー
                            材質(刃) 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 - - - ステンレス 樹脂 樹脂 -
                            刃幅(mm) 125 - - - - - - - - - 19 15 -
                            質量(g) 176 - - - - - - - - - 18 - -
                            全長(mm) 515 - 100 - - - - - - - 170 85 -

                            井上工具 ラバーヘラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12325
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード 内容量

                            1,563円

                            ( 1,719円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            角度付タイプ4530545100287-

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました