(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

友和グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

友和グリーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,000円 ~ 12,800円
税込価格
6,600円 ~ 14,080円

【特長】・業務用液体石鹸・ソフトとハード(濃縮)タイプの2種類があります。・中...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ハード(原液使用)
4516825002953
1缶

1個

12,800( 14,080円 )

7日目

ソフト(希釈使用3~5倍)
4516825001383
1缶

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用液体石鹸
・ソフトとハード(濃縮)タイプの2種類があります。
・中性
【用途】
・手洗い石鹸
【使用方法】
・適量を手に取り、よくすりあわせた後、水で洗い流して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

友和グリーン

友和グリーン

    モクケン 手洗い用水石けん(薬用)

    モクケン 手洗い用水石けん(薬用)

      薬用超強力パワーハンドソープ (ガンコな汚れ用)

      薬用超強力パワーハンドソープ (ガンコな汚れ用)

        水石けん SW-531-010-0

        水石けん SW-531-010-0

          メーカー 友和 コスモビューティ トラスコ中山 テラモト
          通常価格 6,000円 1,760円 2,177円 8,100円
          通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   6日目  
          商品タイプ 液状タイプ 液状タイプ 液状タイプ -
          容器形状 詰替用 - 詰替用 -
          容量 18L - - -
          内容量 1缶 - - -

          石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました