(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッピングオイル/スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ESU-991-1L
タッピングオイル/スプレー タッピングオイル/スプレー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,694円
税込単価
4,063円

【特長】・ステンレス・難削材に威力を発揮・塩素フリー【用途】・タップ・リーマ・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 銅合金、真鍮の場合は、変色する事があります。

Loading...

 
カタログを表示

ESU-991-1L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
詳細タイプ
JANコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ESU-991-1L

ESU-991-1L

液状
ハケ塗り仕様
4516825003615
使用方法:ハケやオイラーを利用して、加工する刃物(タップやドリル等)の刃先に充分に油が浸透するよう塗油してから、作業してください。
1缶(1L)

4個

3,694( 4,063円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス・難削材に威力を発揮
・塩素フリー
【用途】
・タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・精密加工・塑性加工

(i)ご注意

  • 銅合金、真鍮の場合は、変色する事があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッピングオイル/スプレーの型番ESU-991-1Lのページです。
型番ESU-991-1Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッピングオイル/スプレー

タッピングオイル/スプレー

    超切削オイル

    超切削オイル

      モリタッピングスプレー 高性能切削用

      モリタッピングスプレー 高性能切削用

        N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

        N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

          ステンカット(切削潤滑剤)

          ステンカット(切削潤滑剤)

            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

              塩素フリータッピングスプレー

              塩素フリータッピングスプレー

                BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                  エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

                  エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

                    塩素フリー超切削スプレー

                    塩素フリー超切削スプレー

                      BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                      BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                        植物性切削油“サスがレボー”

                        植物性切削油“サスがレボー”

                          楽じゃけん 超切削オイル

                          楽じゃけん 超切削オイル

                            メーカー 友和 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) R-GOT エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) R-GOT レプコ 友和
                            通常価格 992円 3,660円 2,314円 1,515円 1,140円 1,072円 780円 1,877円 623円 1,040円 1,772円 2,646円 684円
                            通常出荷日 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   3日目   4日目   2日目   1日目~   1日目   7日目  
                            性質 難切削 不水溶性 難切削 生分解性 不水溶性 難切削 難溶性 油性 油性 難溶性 油性 油性 難切削

                            タッピングオイル/スプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            タップ加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/24
                            タップ加工においては最も使いやすいです。
                            トラスコ「α-タッピングスプレー」も弊社では使っていますが、
                            友和のタッピングスプレーは「粘度」があり、
                            タップ加工の際、タップにしっかりつける事が出来るため、
                            安心感があります。
                            逆に、トラスコの物はもっとサラッとした液状の為、
                            タップに吹き付けても落ちてしまう為(加工は問題なく出来るが)
                            穴あけ時に使用する様にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/24
                            タップ加工においては最も使いやすいです。
                            トラスコ「α-タッピングスプレー」も弊社では使っていますが、
                            友和のタッピングスプレーは「粘度」があり、
                            タップ加工の際、タップにしっかりつける事が出来るため、
                            安心感があります。
                            逆に、トラスコの物はもっとサラッとした液状の為、
                            タップに吹き付けても落ちてしまう為(加工は問題なく出来るが)
                            穴あけ時に使用する様にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/07
                            コスト的にも満足してます。切削性に関しても全く問題なく、
                            タップの消耗も少なくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ加工時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/12
                            切削性も良く、問題ありません。噴射ノズルが、上下可動式で、未使用時に、ノズルをしまう事が、出来るので、よい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESU-99-420ML
                            ESU-9918-18L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 詳細タイプ JANコード 仕様 内容量

                            992円

                            ( 1,091円 )
                            6個 あり

                            4日目

                            スプレー-4516825003608使用方法:加工する刃物(タップ・ドリル等)の刃先に充分に油が浸透するようにスプレーしてから、作業して下さい。1本(420ml)

                            41,560円

                            ( 45,716円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            液状ハケ塗り仕様-使用方法:ハケやオイラーを利用して、加工する刃物(タップやドリル等)の刃先に充分に油が浸透するよう塗油してから、作業してください。1缶(18L)

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました