(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

楽じゃけん 超切削オイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

楽じゃけん 超切削オイル

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
684円
税込単価
752円

【特長】・焼付けを防止し、刃物の寿命を延ばす!【用途】・ホールソー・ドリル・タ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁。吸入飲用不可。用途以外に使用しない。通気のよい所で使用する。シミになる恐れがあるので衣服に付着しないようにする。塗装面・ゴム・プラスチック・ガラス等に液が付着しないように注意する。付着した場合は直ぐに拭き取る。使用後は石鹸等で手を良く洗う。使用する際は、マスク等を着用し、煙を吸入しないようにする。皮膚の弱い人は保護手袋を着用する。
  • 飲み込んだ場合は吐かせず、直ぐに医師の診断を受ける。目に入った場合は、直ぐに清水で十分洗い流す。手に付着した場合は、石鹸等で洗い流す。使用中に気分が悪くなった場合は、直ぐに使用を中止し通気よい所で安静にする。いずれの場合も異常が残る場合は医師に相談する。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YUWA-OIL100ML

1本

48個

684( 752円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼付けを防止し、刃物の寿命を延ばす!
【用途】
・ホールソー・ドリル・タケノコドリル・タップ作業に
【被削材】
・ステンレス・鉄・アルミニウム・チタン合金・銅合金等
・銅合金は変色する恐れがありますので、事前にテストを行って下さい。
【使用方法】
・刃物の先端に垂れない程度に本液を塗布してから作業して下さい。
・作業中、煙が発生しますが、吸入しないよう注意してください。
・作業後は液残りがないように拭き取ってください。

(i)ご注意

  • 火気厳禁。吸入飲用不可。用途以外に使用しない。通気のよい所で使用する。シミになる恐れがあるので衣服に付着しないようにする。塗装面・ゴム・プラスチック・ガラス等に液が付着しないように注意する。付着した場合は直ぐに拭き取る。使用後は石鹸等で手を良く洗う。使用する際は、マスク等を着用し、煙を吸入しないようにする。皮膚の弱い人は保護手袋を着用する。
  • 飲み込んだ場合は吐かせず、直ぐに医師の診断を受ける。目に入った場合は、直ぐに清水で十分洗い流す。手に付着した場合は、石鹸等で洗い流す。使用中に気分が悪くなった場合は、直ぐに使用を中止し通気よい所で安静にする。いずれの場合も異常が残る場合は医師に相談する。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

楽じゃけん 超切削オイルの型番YUWA-OIL100MLのページです。
型番YUWA-OIL100MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

楽じゃけん 超切削オイル

楽じゃけん 超切削オイル

    タッピングオイル/スプレー

    タッピングオイル/スプレー

      ダフニーマーグプラスAM20

      ダフニーマーグプラスAM20

        モリタッピングスプレー 高性能切削用

        モリタッピングスプレー 高性能切削用

          切削油 Z-217

          切削油 Z-217

            “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

            “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

              モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

              モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

                タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

                タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

                  ロイヤルタップG

                  ロイヤルタップG

                    ダフニーマーグプラスAM20M

                    ダフニーマーグプラスAM20M

                      ダフニーミルクールXLP

                      ダフニーミルクールXLP

                        タッピングペースト C-101(一般金属用)

                        タッピングペースト C-101(一般金属用)

                          ダフニーミルクールAL

                          ダフニーミルクールAL

                            メーカー 友和 友和 出光興産 トラスコ中山 ホーザン トラスコ中山 トラスコ中山 日本工作油 日本メカケミカル 出光興産 出光興産 日本工作油 出光興産
                            通常価格 684円 992円 17,643円 2,314円 483円 4,609円 2,151円 2,460円 3,267円 16,264円 21,217円 1,763円 19,040円
                            通常出荷日 7日目   4日目   9日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   14日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 スプレー - 液状 スプレー 液状 スプレー スプレー ペースト 液状 液状 液状 ペースト 液状
                            性質 難切削 難切削 - 難切削 不水溶性 難切削 難切削 不水溶性 - - 水溶性 不水溶性 水溶性
                            JANコード 4516825004988 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            楽じゃけん 超切削オイルのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            タップ
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/28
                            キリにも、タップにも使えます。
                            タップはハンドラチェットで開けますがオイルなしだと戻し戻しで切って行くのが戻りなしでも行けました。
                            高価な物もありますが、これしか使ってないので違いがわかりませんが、これでも充分使える感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました