(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除錆洗浄剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YS-301-10L
除錆洗浄剤 ジョセイセンジョウザイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,986円
税込単価
12,085円

【特長】・低臭で金属を傷めない酸性洗浄剤・水溶性(希釈可)・酸性【用途】・ワイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 長く漬けすぎるとワークが変色することがあります。他の洗浄剤と混ぜないで下さい。本液の処理は各地域の処理規制に従って処分して下さい。作業後は必ず防錆処理をして下さい。

Loading...

 
カタログを表示

YS-301-10L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
YS-301-10L

YS-301-10L

4516825002861
1個(10L)

1個

10,986( 12,085円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低臭で金属を傷めない酸性洗浄剤
・水溶性(希釈可)
・酸性
【用途】
・ワイヤーカット加工後の錆・カーボンスラッジの除去
・ステンレスの洗浄(酸洗い)。
【使用方法】
・樹脂製の容器に液を入れ除錆するワークを浸漬して下さい。
・洗浄後すぐに水洗いを行って下さい。
・作業後は水置換性防錆油で防錆処理を行って下さい。

(i)ご注意

  • 長く漬けすぎるとワークが変色することがあります。他の洗浄剤と混ぜないで下さい。本液の処理は各地域の処理規制に従って処分して下さい。作業後は必ず防錆処理をして下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除錆洗浄剤の型番YS-301-10Lのページです。
型番YS-301-10Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除錆洗浄剤

除錆洗浄剤

    酸性洗浄液

    酸性洗浄液

      中性サビ落とし洗浄液

      中性サビ落とし洗浄液

        サビトリスプレー

        サビトリスプレー

          銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

          銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

            瞬間サビとりスプレー

            瞬間サビとりスプレー

              中性サビ落とし

              中性サビ落とし

                速効サビ落とし

                速効サビ落とし

                  真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

                  真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

                    メタルクリン 金属クリーナー

                    メタルクリン 金属クリーナー

                      ラスピカ もらいサビ除去剤

                      ラスピカ もらいサビ除去剤

                        サベスSP

                        サベスSP

                          4.0L 錆取り剤(液体)

                          4.0L 錆取り剤(液体)

                            メーカー 友和 友和 友和 トラスコ中山 日本メカケミカル 大澤ワックス 友和 友和 日本メカケミカル ワイエステック タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ
                            通常価格 10,986円 5,472円 1,539円 1,817円 12,052円 1,210円 2,400円 2,400円 12,049円 730円 4,100円 2,100円 5,730円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   1日目   4日目   3日目   4日目~   4日目   4日目   3日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 液体 液体 液体 スプレー 液体 スプレー 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体 液体
                            特性 強力 強力 強力 - 強力 遅乾 強力 強力 強力 遅乾 - - -
                            対応材質 プラスチック / ステンレス鋼 - - - 非鉄金属 非鉄金属 - - 非鉄金属 ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 -
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 該当 該当

                            除錆洗浄剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            さび取り
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/26
                            金型部品のさび取りに使用しました。
                            綺麗にとれたと思います。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS-301-20L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            20,434円

                            ( 22,477円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            45168250028541個(20L)

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました