(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速効サビ落とし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

速効サビ落とし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・速攻サビ落とし・水性(原液使用)・中性【用途】・ステンレスのもらいサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 原材料特有の臭いがありますので、換気をして下さい。塗装面は傷める可能性がありますので、目立たないところで試してから、使用して下さい。作業後は、液残りが無いよう洗い流すか拭き取って下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応材質
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS-401-500G

SS-401-500G

プラスチック / ステンレス鋼 / 非鉄金属
4516825003929
1本(500g)

1個

2,400( 2,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速攻サビ落とし
・水性(原液使用)
・中性
【用途】
・ステンレスのもらいサビ
・外壁やコンクリートのサビ染み
・カラー鋼板・ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉
【使用方法】
・使用前に軽く振ってからご使用下さい。
・落としたいサビに直接スプレーし、2~3分放置して下さい。
・サビが反応すると液が紫色になり、溶解するのが確認できます。
・サビがきつい場合は、同じ作業を繰り返すか、ブラシやスポンジ等で擦って下さい。
・液残りが無いよう、十分に水で洗い流して下さい。

(i)ご注意

  • 原材料特有の臭いがありますので、換気をして下さい。塗装面は傷める可能性がありますので、目立たないところで試してから、使用して下さい。作業後は、液残りが無いよう洗い流すか拭き取って下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速効サビ落としの型番SS-401-500Gのページです。
型番SS-401-500Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速効サビ落とし

速効サビ落とし

    中性サビ落とし

    中性サビ落とし

      酸性洗浄液

      酸性洗浄液

        ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

        ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

          スーパーサビノンSS 1リットル

          スーパーサビノンSS 1リットル

            真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

            真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

              中性サビ落とし洗浄液

              中性サビ落とし洗浄液

                ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                  SYK WCR-10(強力サビ取り液)

                  SYK WCR-10(強力サビ取り液)

                    除錆洗浄剤

                    除錆洗浄剤

                      ラストオフ サビ取り剤

                      ラストオフ サビ取り剤

                        サベスSP

                        サベスSP

                          サビ取り スーパーサビノン

                          サビ取り スーパーサビノン

                            メーカー 友和 友和 友和 呉工業 ワイエステック 日本メカケミカル 友和 ヘンケル 鈴木油脂工業 友和 ターゲット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ワイエステック
                            通常価格 2,400円 2,400円 5,472円 1,210円 7,199円 12,049円 1,539円 2,813円 5,958円 10,986円 1,693円 2,100円 828円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 ペースト 液体 液体 - - 液体 液体 液体 液体
                            特性 強力 強力 強力 - - 強力 強力 - - 強力 強力 - -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 非該当
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 該当 非該当
                            消防法分類 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 非該当

                            速効サビ落としのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS-401-2KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応材質 JANコード 内容量

                            7,200円

                            ( 7,920円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ステンレス鋼 / プラスチック45168250039361個(2kg)

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました