(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中性サビ落とし洗浄液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中性サビ落とし洗浄液

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,539円 ~ 45,000円  特別価格 
税込価格
1,693円 ~ 49,500円  特別価格 

【特長】・水洗い不要で後処理が簡単・水溶性(希釈可)・弱酸性【用途】・機械回り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業後は液残りが無いよう良く拭き取って下さい。金属の種類により黒く変色する事がありますので注意してください。作業後は必ず防錆処理して下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対応材質
対応材質詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プラスチック / ステンレス鋼 / 非鉄金属
鉄/プラスチック/ステンレス/アルミ
4516825002823
1個(4L)

1個

13,000( 14,300円 )

4日目

プラスチック / ステンレス鋼
鉄/プラスチック/ステンレス
4516825002816
1個(18L)

1個

45,000円

40,500

( 44,550円 )

4日目

プラスチック / ステンレス鋼 / 非鉄金属
鉄/プラスチック/ステンレス/アルミ
4516825000157
1本(500cc)

1個

1,539( 1,693円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水洗い不要で後処理が簡単
・水溶性(希釈可)
・弱酸性
【用途】
・機械回りや製品に出た錆の除去。
・水洗いできない箇所の錆落とし。
【使用方法】
・錆を落としたい箇所に直接スプレーし、柔らかいナイロンタワシなどで軽くこすって下さい。
・その後乾いた布で拭き取って下さい。
・小物の場合は、液を別の樹脂製の容器に移し漬けおき洗浄して下さい。(5~10分位)

(i)ご注意

  • 作業後は液残りが無いよう良く拭き取って下さい。金属の種類により黒く変色する事がありますので注意してください。作業後は必ず防錆処理して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中性サビ落とし洗浄液

中性サビ落とし洗浄液

    中性サビ落とし

    中性サビ落とし

      ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

      ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

        ラストオフ サビ取り剤

        ラストオフ サビ取り剤

          酸性洗浄液

          酸性洗浄液

            銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

            銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

              スケールリムーバー

              スケールリムーバー

                ラスピカ もらいサビ除去剤

                ラスピカ もらいサビ除去剤

                  真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

                  真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

                    ラストオフ 超強力錆取りセット

                    ラストオフ 超強力錆取りセット

                      ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                      ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                        除錆洗浄剤

                        除錆洗浄剤

                          サビトリスプレー

                          サビトリスプレー

                            メーカー 友和 友和 ターゲット ターゲット 友和 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト 日本メカケミカル ターゲット ヘンケル 友和 トラスコ中山
                            通常価格 1,539円 2,400円 2,380円 1,693円 5,472円 12,052円 51,900円 4,100円 12,049円 4,579円 2,813円 10,986円 1,817円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   1日目   4日目   5日目   1日目   7日目   1日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体 液体 - 液体 スプレー
                            特性 強力 強力 強力 強力 強力 強力 強力 - 強力 強力 - 強力 -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - 非該当 -
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当 -
                            消防法分類 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - 非該当 -

                            中性サビ落とし洗浄液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました