(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

酸性洗浄液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

酸性洗浄液

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,472円 ~ 24,000円
税込価格
6,019円 ~ 26,400円

【特長】・酸性強力洗浄剤・水溶性(希釈可)【用途】・錆落とし・酸洗い・溶接ヤケ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • どのような場合も必ず水洗いして下さい。他の洗浄剤と混ぜないでください。本液の処理は各地域の処理規制に従って処分して下さい。作業後は必ず防錆処理して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対応材質
対応材質詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プラスチック / ステンレス鋼
鉄/プラスチック/ステンレス
4516825002847
1本(4L)

1個

5,472( 6,019円 )

4日目

-
-
4516825002830
1個(18L)

1個

24,000( 26,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸性強力洗浄剤
・水溶性(希釈可)
【用途】
・錆落とし・酸洗い・溶接ヤケの除去・コンクリートの汚れ。
・スピードスプレーヤーの薬品汚れ。
【使用方法】
・錆の程度により希釈して使用して下さい。作業後は必ず中和洗浄と水洗いをして下さい。

(i)ご注意

  • どのような場合も必ず水洗いして下さい。他の洗浄剤と混ぜないでください。本液の処理は各地域の処理規制に従って処分して下さい。作業後は必ず防錆処理して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

酸性洗浄液

酸性洗浄液

    スケールリムーバー

    スケールリムーバー

      SYK WCR-10(強力サビ取り液)

      SYK WCR-10(強力サビ取り液)

        防錆剤 兼 サビ取り剤

        防錆剤 兼 サビ取り剤

          除錆洗浄剤

          除錆洗浄剤

            4.0L 錆取り剤(液体)

            4.0L 錆取り剤(液体)

              銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

              銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

                ラストオフ 超強力錆取りセット

                ラストオフ 超強力錆取りセット

                  中性サビ落とし

                  中性サビ落とし

                    真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

                    真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

                      スーパーサビノンG 1リットル

                      スーパーサビノンG 1リットル

                        燃料タンクサビとり剤

                        燃料タンクサビとり剤

                          中性サビ落とし洗浄液

                          中性サビ落とし洗浄液

                            メーカー 友和 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 鈴木油脂工業 ミスミ 友和 エスコ 日本メカケミカル ターゲット 友和 日本メカケミカル ワイエステック 鈴木油脂工業 友和
                            通常価格 5,472円 51,900円 5,958円 8,870円 10,986円 5,730円 12,052円 4,579円 2,400円 12,049円 7,702円 5,500円 1,539円
                            通常出荷日 4日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目~   4日目   5日目   1日目   4日目  
                            種類 液体 液体 - 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体
                            特性 強力 強力 - 強力 強力 - 強力 強力 強力 強力 遅乾 - 強力
                            有機則 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当 該当 - 非該当
                            PRTR 非該当 非該当 - 非該当 非該当 該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当
                            消防法分類 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました