(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆・潤滑剤 ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SU50-420ML
防錆・潤滑剤 ストレート ボウセイ ジュンカツザイ ストレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
857円
税込単価
943円

【特長】・一般用防錆、潤滑スプレー、ネジゆるめに最適。【用途】・錆びたり焼きつ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

SU50-420ML の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SU50-420ML

SU50-420ML

スプレー
4516825000379
1本(420mL)

6個

857( 943円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般用防錆、潤滑スプレー、ネジゆるめに最適。
【用途】
・錆びたり焼きついて固着したボルト・ナット・ネジ等のゆるめ。
・作業工具・電動工具・エアー工具のお手入れに。
・各種金属製品の潤滑・防錆に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆・潤滑剤 ストレートの型番SU50-420MLのページです。
型番SU50-420MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆・潤滑剤 ストレート

防錆・潤滑剤 ストレート

    水置換性防錆剤

    水置換性防錆剤

      タッカーオイルスプレー

      タッカーオイルスプレー

        屋内用防錆油 ラストン

        屋内用防錆油 ラストン

          防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

          防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

            さびストップ(防錆剤)

            さびストップ(防錆剤)

              中期防錆剤 ラストンIII

              中期防錆剤 ラストンIII

                メカヒビター#60

                メカヒビター#60

                  ペネトンA(防錆スプレー)

                  ペネトンA(防錆スプレー)

                    ダフニーオイルコートRL55

                    ダフニーオイルコートRL55

                      防錆剤 クレ3-36

                      防錆剤 クレ3-36

                        エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

                        エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

                          防錆潤滑剤無臭ルーセン

                          防錆潤滑剤無臭ルーセン

                            メーカー 友和 友和 大澤ワックス オーデック 呉工業 大澤ワックス オーデック 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 出光興産 呉工業 エーゼット スリーボンド
                            通常価格 857円 29,121円 550円 6,800円 674円 461円 5,518円 12,143円 840円 15,056円 1,007円 571円 3,040円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   4日目   2日目   9日目   1日目~   4日目   1日目  

                            防錆・潤滑剤 ストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SU50-18L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 JANコード 内容量

                            29,154円

                            ( 32,069円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            液体45168250028851缶(18L)

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました