(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白鯨 イージーコーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:903-EM18-06
白鯨 イージーコーター ハクゲイ イージーコーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
803円
税込単価
883円

【特長】・作業性に優れたマイクロファイバーローラー【用途】・内装・外装・内装仕...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエステル
  • 詳細タイプ:
    無泡タイプ・低飛散タイプ
  • 適応塗料:
    水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、水性・溶剤系の顔料・染料ステイン(保護材含む)、撥水剤

型番

903-EM18-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

903-EM18-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ローラー寸法(インチ)
毛丈(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

903-EM18-06

6
18
4989339300769
25
1本

5個

803( 883円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性に優れたマイクロファイバーローラー
【用途】
・内装
・外装
・内装仕上げ
・外装仕上げ
・木部塗装

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白鯨 イージーコーターの型番903-EM18-06のページです。
型番903-EM18-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白鯨 イージーコーター

白鯨 イージーコーター

    ステラ イージーコーター

    ステラ イージーコーター

      ミドルローラー(外装用)

      ミドルローラー(外装用)

        ミニスモールローラー

        ミニスモールローラー

          プラズマ(毛丈20mm) イージーコーター

          プラズマ(毛丈20mm) イージーコーター

            TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(10本入)

            TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(10本入)

              砂骨ローラー(粗目)

              砂骨ローラー(粗目)

                スモールローラー 美匠 

                スモールローラー 美匠 

                  ジョーカー イージーコーター

                  ジョーカー イージーコーター

                    TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(1本入)

                    TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(1本入)

                      ミドルローラー(仕上げ用)

                      ミドルローラー(仕上げ用)

                        スモールローラー(仕上用)

                        スモールローラー(仕上用)

                          ローラーネット 4・7・9インチ

                          ローラーネット 4・7・9インチ

                            メーカー ピーアイエー ピーアイエー トラスコ中山 コーワ ピーアイエー トラスコ中山 コーワ 好川産業 ピーアイエー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造
                            通常価格 740円 927円 975円 469円 927円 3,607円 1,950円 661円 1,046円 975円 975円 529円 332円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   5日目   4日目   1日目   2日目   1日目   3日目  
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル ポリエステル ポリエステル・アクリル ポリエステル モデアクリル -
                            詳細タイプ 無泡タイプ・低飛散タイプ 無泡タイプ・低飛散タイプ - - 無泡タイプ - - - 無泡タイプ・低飛散タイプ - - - -
                            適応塗料 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、水性・溶剤系の顔料・染料ステイン(保護材含む)、撥水剤 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、水性・溶剤系の顔料・染料ステイン(保護材含む)、撥水剤 - - 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料 - - - 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料 - - - -

                            白鯨 イージーコーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            903-EM06-04
                            903-EM06-06
                            903-EM11-04
                            903-EM11-06
                            903-EM14-04
                            903-EM14-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ローラー寸法
                            (インチ)
                            毛丈
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            740円

                            ( 814円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            464989339300349151パック(2本)

                            896円

                            ( 986円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            664989339300363201パック(2本)

                            740円

                            ( 814円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4114989339300448201本

                            803円

                            ( 883円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            6114989339300462251本

                            740円

                            ( 814円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4144989339300547251本

                            803円

                            ( 883円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            6144989339300561251本

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました