(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メロン イージーコーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:903-E413-04
メロン イージーコーター メロン イージーコーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
927円
税込単価
1,020円

【特長】・抜群の作業効率・豊富な品揃え【用途】・外装・下地調整剤

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン・ポリエステル
  • 適応塗料:
    アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、単層弾性仕上剤、微弾性下地調整剤、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、各種アクリル系溶剤型塗料
  • 内容量:
    1パック(2本)

型番

903-E413-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

903-E413-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ローラー寸法(インチ)
毛丈(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

903-E413-04

4
13
4989339371349
40
1パック(2本)

5個

927( 1,020円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の作業効率・豊富な品揃え
【用途】
・外装
・下地調整剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メロン イージーコーターの型番903-E413-04のページです。
型番903-E413-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メロン イージーコーター

メロン イージーコーター

    あすなろ(毛丈12mm) イージーコーター

    あすなろ(毛丈12mm) イージーコーター

      ラム イージーコーター

      ラム イージーコーター

        ピナクル(毛丈13mm) イージーコーター

        ピナクル(毛丈13mm) イージーコーター

          プラズマ(毛丈20mm) イージーコーター

          プラズマ(毛丈20mm) イージーコーター

            ボンパラゴン イージーコーター

            ボンパラゴン イージーコーター

              ネオアワックス(毛丈13mm) イージーコーター

              ネオアワックス(毛丈13mm) イージーコーター

                ジョーカー イージーコーター

                ジョーカー イージーコーター

                  若竹(毛丈5mm) イージーコーター

                  若竹(毛丈5mm) イージーコーター

                    ステラ イージーコーター

                    ステラ イージーコーター

                      あおおびグリーン(毛丈13mm)イージーコーター

                      あおおびグリーン(毛丈13mm)イージーコーター

                        ソレーユ(毛丈13mm) イージーコーター

                        ソレーユ(毛丈13mm) イージーコーター

                          スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

                          スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

                            メーカー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー 大塚刷毛製造
                            通常価格 765円 927円 753円 1,180円 927円 918円 1,062円 1,046円 918円 927円 965円 927円 783円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目  
                            材質 ナイロン・ポリエステル ポリエステル・アクリル その他 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ナイロン・ポリエステル ポリエステル -
                            適応塗料 アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、単層弾性仕上剤、微弾性下地調整剤、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、各種アクリル系溶剤型塗料 アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用塗料(水性、溶剤) アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、単層弾性仕上剤、微弾性下地調整剤、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、各種アクリル系溶剤型塗料 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、油性系サビ止め、変性エキポシプライマー、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用塗料(水性、溶剤) 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用塗料(水性、溶剤) 油性系サビ止め、変性エキポシプライマー、溶剤型エポキシ樹脂塗料 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、水性・溶剤系の顔料・染料ステイン(保護材含む)、撥水剤 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、水性・溶剤系の顔料・染料ステイン(保護材含む)、撥水剤 溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種防水用塗料 各種厚膜型重防食塗料(ジンクリッチ、MIO系)、溶剤型エポキシ樹脂塗料、油性系サビ止め、変性エキポシプライマー -
                            内容量 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) -

                            メロン イージーコーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            903-E413-06
                            903-E420-04
                            903-E420-06
                            903-E425-04
                            903-E425-06
                            903-E432-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ローラー寸法
                            (インチ)
                            毛丈
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            1,039円

                            ( 1,143円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            613498933937136355-

                            927円

                            ( 1,020円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            420498933937204945-

                            1,039円

                            ( 1,143円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            620498933937206360-

                            765円

                            ( 842円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            425498933937254445-

                            881円

                            ( 969円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            625498933937256865-

                            765円

                            ( 842円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            432498933937434055-

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました