(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

あおおびグリーン(毛丈13mm)イージーコーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

あおおびグリーン(毛丈13mm)イージーコーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
965円 ~ 1,082円
税込価格
1,062円 ~ 1,190円

【特長】・特殊加工のナイロン繊維により、腰の強い高耐久性を実現・高粘度塗料でも...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン・ポリエステル
  • 毛丈(mm):
    13
  • 適応塗料:
    溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種防水用塗料
  • 内容量:
    1パック(2本)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ローラー寸法(インチ)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
4989339358142
40
1パック(2本)

1個

965( 1,062円 )

4日目

6
4989339358166
50
1パック(2本)

1個

1,082( 1,190円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊加工のナイロン繊維により、腰の強い高耐久性を実現
・高粘度塗料でも上滑り、引っ張りがない優れた作業性を発揮
・防水塗料等の高粘度塗料の塗装に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

あおおびグリーン(毛丈13mm)イージーコーター

あおおびグリーン(毛丈13mm)イージーコーター

    ステラ イージーコーター

    ステラ イージーコーター

      ボンパラゴン イージーコーター

      ボンパラゴン イージーコーター

        ジョーカー イージーコーター

        ジョーカー イージーコーター

          若竹(毛丈5mm) イージーコーター

          若竹(毛丈5mm) イージーコーター

            スーパー多用途ローラー(マイクロファイバー) スペア 下塗り用ローラー付

            スーパー多用途ローラー(マイクロファイバー) スペア 下塗り用ローラー付

              ピナクル(毛丈13mm) イージーコーター

              ピナクル(毛丈13mm) イージーコーター

                ネオアワックス(毛丈13mm) イージーコーター

                ネオアワックス(毛丈13mm) イージーコーター

                  ミニスモールローラー

                  ミニスモールローラー

                    あすなろ(毛丈12mm) イージーコーター

                    あすなろ(毛丈12mm) イージーコーター

                      ラム イージーコーター

                      ラム イージーコーター

                        FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ 替筒

                        FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ 替筒

                          かぐや姫 イージーコーター

                          かぐや姫 イージーコーター

                            メーカー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ピーアイエー ハンディ・クラウン ピーアイエー ピーアイエー コーワ ピーアイエー ピーアイエー 大塚刷毛製造 ピーアイエー
                            通常価格 965円 927円 918円 1,046円 918円 492円 1,180円 1,062円 469円 927円 753円 1,864円 1,092円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   3日目   4日目  
                            材質 ナイロン・ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル・アクリル その他 - ポリエステル・アクリル
                            毛丈(mm) 13 - - - 5 - 13 13 - 12 - - -
                            適応塗料 溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種防水用塗料 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、水性・溶剤系の顔料・染料ステイン(保護材含む)、撥水剤 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用塗料(水性、溶剤) 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、水性・溶剤系の顔料・染料ステイン(保護材含む)、撥水剤 - 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、油性系サビ止め、変性エキポシプライマー、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用塗料(水性、溶剤) 油性系サビ止め、変性エキポシプライマー、溶剤型エポキシ樹脂塗料 - アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用塗料(水性、溶剤) アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、単層弾性仕上剤、微弾性下地調整剤、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、各種アクリル系溶剤型塗料 - 水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、微弾性下地調整剤
                            内容量 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) - 1パック(2本) 1パック(2本) - 1パック(2本) 1パック(2本) - 1パック(2本)

                            あおおびグリーン(毛丈13mm)イージーコーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました