(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーバBN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルーバBN【6~12個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
10,290円 ~ 20,234円
税込価格
11,319円 ~ 22,257円

【特長】・シリコーンを含有していませんので、二次加工を要する生形品にはまさに最...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    摺動部 / 組立て用
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 詳細タイプ:
    ノンシリコンセミドライタイプ(合成油)
  • ちょう度:
    310
  • 滴点(℃):
    185
  • 蒸発率(%):
    0.5(99℃-22H)
  • 離油度(%):
    7.0(100℃-24H)
  • 摩擦係数:
    0.126μ(200g/3000回/POM×POM)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1ケース(420ml×6本)

1パック

6個入り

10,290( 11,319円 )

4日目

1ケース(420ml×12本)

1パック

12個入り

20,234( 22,257円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンを含有していませんので、二次加工を要する生形品にはまさに最適です
・突き出しビン摺動部分に使用しても成形品に油汚れを起こしません
・耐熱温度200℃
・PRTR方非該当 第二種有機溶剤非該当
・酸化安定度:0.020MPA%(99℃-100H)
【用途】
・金型摺動部の潤滑
・金型組み込み時の潤滑

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーバBN

ルーバBN

    ケミカルスプレー TFEルブ

    ケミカルスプレー TFEルブ

      高性能潤滑剤 LPS1

      高性能潤滑剤 LPS1

        浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

        浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

          タッカーオイル

          タッカーオイル

            スプレーグリースYC

            スプレーグリースYC

              スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

              スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                シリコンスプレー 420ml

                シリコンスプレー 420ml

                  モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                  モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                    フックス CGLP68 20Lペール缶

                    フックス CGLP68 20Lペール缶

                      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                        FCJ ファインルブ 420ml

                        FCJ ファインルブ 420ml

                          4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

                          4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

                            メーカー 山一化学 アズワン ITW 住鉱潤滑剤 エーゼット 山一化学 住鉱潤滑剤 アズワン 住鉱潤滑剤 フックスジャパン 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン トラスコ中山
                            通常価格 10,290円 2,881円 2,743円 986円 614円 40,400円 2,714円 460円 2,473円 15,468円 753円 929円 1,928円
                            通常出荷日 4日目   15日目   4日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー - オイル
                            主な用途 摺動部 / 組立て用 - - - タッカー - - - - - - - -
                            最高使用温度 ~200℃ - ~200℃ ~100℃ - ~300℃ ~200℃ - ~400℃ - ~100℃ - -
                            最低使用温度 ~-30℃ - ~-50℃ ~-10℃ - ~-30℃ ~-20℃ - - - ~-10℃ - -
                            有機則 非該当 - - - - - - - - - - - -

                            ルーバBNのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            プラの射出成型の金型に使用するために
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                            もともと関係者が使用していて紹介で購入しました。以前はグリスを塗っていて、汚れを除去しながら作業をしていましたが、そういった作業が必要なくなり手間がかからなくなりました。作業する人があまり不慣れでも、周りを汚すことはないです。作業者にポイントで絞って情報を流せば良いので安定性があります。毎日使用していますが問題なく、霧が入る印象もなく、必要以上に手間なく利用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の細かい摺動部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                            金型のイレクターや主に突き出しのピンに利用しています。お客様の指定のため選定し、買い替えてからは不具合等は起きていません。スプレータイプなので使いやすくあまり不満はありません。臭いは多少ありますが、不快ではありません。また、スプレーを吹くと乾いてしまうので、油汚れは今のところなく問題ありません。使う側としては、価格がお手頃です。商品によっては、このサイズより小さくて価格がもっと高いものもあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました