(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リキッドグリースYC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リキッドグリースYC【3個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
22,575円
税込単価
24,833円

【特長】・高性能フッ素グリース・NSF H1規格認証取得、PFOA・PFOS非...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • 詳細タイプ:
    高性能液状フッ素グリース
  • 内容量:
    1ケース(100ml×PET角ビン3本)

型番

LIQUID-GREASE-YC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LIQUID-GREASE-YC

LIQUID-GREASE-YC

1ケース(100ml×PET角ビン3本)

1パック

3個入り

22,575( 24,833円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能フッ素グリース
・NSF H1規格認証取得、PFOA・PFOS非該当品、PRTR非該当品
・数ミクロンの膜厚でコートされた状態になり、摺動部よりグリースのはみ出しはありません
・化学的に非常に安定かつ不活性ですので、事実上毒性が無くしかも体内に蓄積しません
・不活性ですので金属を腐食せず、ゴム・プラスチックを膨潤・劣化・溶解させません
・プラスチック成形用金型の摺動部に塗布すると金型温度(50℃以上)で乾燥し、成形品に転写しません(メッキ・導光板、プラスチックレンズ、白物等の成形品に)
・NSFインターナショナル H1規格認証取得
・偶発的に食品に触れる可能性がある箇所で使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リキッドグリースYCの型番LIQUID-GREASE-YCのページです。
型番LIQUID-GREASE-YCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リキッドグリースYC

リキッドグリースYC

    SFシリコーンオイルスプレー 420ml

    SFシリコーンオイルスプレー 420ml

      ″TFEホワイト食品グレード″

      ″TFEホワイト食品グレード″

        住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4L

        住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4L

          αホワイトグリススプレー

          αホワイトグリススプレー

            αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

            αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

              スミフードグリススプレー

              スミフードグリススプレー

                H1ベルハンマースプレー

                H1ベルハンマースプレー

                  デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml

                  デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml

                    食品機械用チェーンスプレー

                    食品機械用チェーンスプレー

                      食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

                      食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

                        H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                        H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                          αホワイトオイルスプレー

                          αホワイトオイルスプレー

                            メーカー 山一化学 住鉱潤滑剤 ボスティック 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 スズキ機工 ITW ITW クリューバー(NOKクリューバー) スズキ機工 トラスコ中山
                            通常価格 22,575円 1,085円 9,235円 19,313円 1,912円 15,784円 2,185円 3,000円 1,740円 1,049円 1,129円 3,821円 1,826円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 オイル スプレー オイル - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー
                            最高使用温度 ~300℃ ~200℃ ~300℃ - ~200℃ ~100℃ ~200℃ - ~200℃ ~200℃ ~100℃ - ~100℃
                            最低使用温度 ~-30℃ ~-50℃ ~-20℃ - ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ - ~-50℃ ~-20℃ ~-10℃ - ~-10℃
                            詳細タイプ 高性能液状フッ素グリース - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1ケース(100ml×PET角ビン3本) - - - - - - - - - - - -

                            リキッドグリースYCのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            メンテナンス用
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            金型が油等で汚れた際のンテナンス用として使用しています。会社全体で以前からリピート購入しており、使用感も良いと感じています。社内での使用実績もあるので、今後も継続して使用予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました