(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーグリースYC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーグリースYC【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,400円
税込単価
44,440円

【特長】・高機能フッ素スプレーグリース・数ミクロンの膜厚でコートされた状態にな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • 詳細タイプ:
    高性能液状フッ素グリース
  • 内容量:
    1ケース(150ml×3本)

(i)ご注意

  • 化学的に安定かつ不活性ですが、空気中で原料の熱分解温度の350℃以上を超え使用すると、有毒なフッ素ガスを発生します。分解が予想される場合は、換気を充分に行うなど、ご注意願います。

型番

SPRAY-GREASE-YC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPRAY-GREASE-YC

SPRAY-GREASE-YC

1ケース(150ml×3本)

1パック

3個入り

40,400( 44,440円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能フッ素スプレーグリース
・数ミクロンの膜厚でコートされた状態になり、摺動部よりグリースのはみ出しはありません
・化学的に非常に安定かつ不活性ですので、事実上、毒性がなくしかも体内に蓄積いたしません
・不活性ですので金属を腐食せず、ゴム、プラスチックを膨潤、劣化、溶解させません
・プラスチック金型の摺動部に塗布するとスプレーグリースYCは、金型温度(50℃以上)で乾燥し、成形物に転写しません(メッキ、導光板、プラスチックレンズ、白物等の成形品に)
・エジェクタピンの本数が多い精密成形品の金型でも対応できます
・炭酸ガス使用
【用途】
・高温、高加重などで使用される潤滑剤
・金属同士、プラスチック同士、並び金属とプラスチックの潤滑剤
・油を嫌う組立ラインの潤滑剤
・プレスの潤滑剤

(i)ご注意

  • 化学的に安定かつ不活性ですが、空気中で原料の熱分解温度の350℃以上を超え使用すると、有毒なフッ素ガスを発生します。分解が予想される場合は、換気を充分に行うなど、ご注意願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーグリースYCの型番SPRAY-GREASE-YCのページです。
型番SPRAY-GREASE-YCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーグリースYC

スプレーグリースYC

    エアーツールオイル

    エアーツールオイル

      グリーススプレー 420ml 泡タイプ

      グリーススプレー 420ml 泡タイプ

        エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

        エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

          クリアー潤滑ドライタイプ NX205

          クリアー潤滑ドライタイプ NX205

            タッカーオイル

            タッカーオイル

              ジェットルーブ

              ジェットルーブ

                ペネトン

                ペネトン

                  エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                  エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                    高級潤滑剤

                    高級潤滑剤

                      LSベルハンマー原液

                      LSベルハンマー原液

                        テフルーブ

                        テフルーブ

                          BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

                          BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

                            メーカー 山一化学 エーゼット アズワン エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット ケニス スズキ機工 オーデック スガイケミー
                            通常価格 40,400円 683円 521円 662円 1,840円 614円 900円 843円 550円 1,777円 1,980円 19,927円 5,069円
                            通常出荷日 3日目   4日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   3日目   3日目~  
                            種類 スプレー オイル スプレー オイル スプレー オイル スプレー - オイル - - スプレー -
                            最高使用温度 ~300℃ - - - ~200℃ - - - - - - - -
                            最低使用温度 ~-30℃ - - - ~-50℃ - - - - - - - -
                            詳細タイプ 高性能液状フッ素グリース - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1ケース(150ml×3本) - - - - - - - - - - - -

                            スプレーグリースYCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました