(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EO-CLEANER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EO-CLEANER【1~6個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,515円 ~ 18,401円  特別価格 
税込価格
7,167円 ~ 20,241円  特別価格 

金型、金型部品、プラスチック成形品の脱脂洗浄剤。【特長】・金型に付着しているグ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

EO-CLEANER:関連画像

EO-CLEANER-6PACKの外観

EO-CLEANER:関連画像

EO-CLEANER-18Lの外観

イーオクリーナーの特性・性状

項目 測定値
外観 無色透明
比重(15/4℃) 0.69~0.71
許容濃度(ppm) 300
発火点 ℃ 530
引火点 ℃ -12
沸点 ℃ 98
表面張力 dyne/cn(20℃) 18.9
成分 脂肪族炭化水素類
危険物分類 第四類 第一石油類

イーオクリーナーの使用方法

EO-CLEANER:関連画像

イーオクリーナー使用例

  • エアゾルタイプはスプレーしながら洗い流すように使用する。
  • 原液の場合は常温で浸漬か、ハンドラップに入れ換え、布にしみ込ませてワイプする。
  • 金型表面に付着しているガス・ヤニ取り剤は、「デボライザーA」を試みる。
  • その他の用途:ガスケット、接点復活剤

イーオクリーナーの使用上の注意

  • 別添の安全データシートまたは製品に記載されている注意事項をご参照ください。
  • 必ず試供品で、性能を確認のうえご使用ください。
  • 火気には十分ご注意ください。
  • ノルマルヘキサンと比べて比較的低毒性・低刺激性ですが、排気には十分注意してください。
  • 超音波、シャワー洗浄には使用しないでください。
  • 目に入ったり誤って飲んだりした場合には速やかに大量の水で洗浄してください。

開発秘話

 

お客様の現場で開発しており、現場でお墨付きを頂いている商品です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
特性
消防法分類
詳細タイプ
外観
比重
許容濃度(ppm)
発火点(℃)
引火点(℃)
沸点(℃)
表面張力
成分
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スプレー
速乾
該当
速乾型
無色透明
0.69~0.71(15/4℃)
300
530
-12
98
18.9dyne/cn(20℃)
脂肪族炭化水素類
1ケース(420ml×6本)

1パック

6個入り

6,515( 7,167円 )

4日目

液体
速乾
該当
速乾型
無色透明
0.69~0.71(15/4℃)
300
530
-12
98
18.9dyne/cn(20℃)
脂肪族炭化水素類
1缶(18L)

1個

18,401( 20,241円 )

4日目

液体
強力 / 速乾
-
超速乾型
-
-
-
-
-
約60
-
-
1缶(18L)

1個

15,329円

15,224

( 16,746円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型、金型部品、プラスチック成形品の脱脂洗浄剤。
【特長】
・金型に付着しているグリース、ワックス、切削油、プラスチック素地を侵さず、離型剤、油汚れを洗浄。
・食品衛生法(食品・添加剤等の規格基準)平成18年厚生労働省告示第201号に適合。
・アルコール類のようにポリカーボネート樹脂を侵しない。
・ノルマルヘキサンのようにABS成形品の素地を溶かさない。
・ノルマルヘキサン(許容濃度:50ppm、引火点:-27℃)に比べて安全性が高く、低毒性。
・ノルマルヘプタンのようにスチロール成形品の素地にクラック現象を与えない。(通常のワイプ作業時)
【用途】
・金型、金型部品、プラスチック成形品の脱脂洗浄剤に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EO-CLEANER

EO-CLEANER

    メカモールドクリーンMC-1

    メカモールドクリーンMC-1

      エコパージ

      エコパージ

        クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

        クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

          金型洗浄剤 119・619

          金型洗浄剤 119・619

            旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

            旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

              金型洗浄 ガス・ヤニ用

              金型洗浄 ガス・ヤニ用

                強力金型クリーナー FD-3

                強力金型クリーナー FD-3

                  住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                  住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                    住鉱 FDクリーナー 480ML

                    住鉱 FDクリーナー 480ML

                      ラピックス No.750

                      ラピックス No.750

                        デポクリーナー

                        デポクリーナー

                          電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                          電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                            メーカー 山一化学 日本メカケミカル 山一化学 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 旭エンジニアリング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 山一化学 中京化成工業 ケミック
                            通常価格 6,515円 14,984円 21,889円 1,233円 580円 1,775円 1,600円 1,570円 3,684円 666円 28,587円 41,142円 21,452円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   10日目  

                            EO-CLEANERのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型の洗浄に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/10/25
                            金型の脱脂洗浄、板金物の洗浄などに使用しています。試しに6本のスプレータイプを購入、結果が良かったので1缶(18L)タイプに切り替え、市販のスプレー容器に入れ替えて使っています。ただ速乾性がありすぎて使用量が増えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q プラスチックを拭いても影響ありませんか?
                            A
                            影響ありません。

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました