(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デポライザーA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デポライザーA【6~12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,301円 ~ 26,184円
税込価格
14,631円 ~ 28,802円

あらゆる樹脂のガス、ヤニを強力に洗浄する洗浄剤。【特長】・ガス、ヤニを溶解させ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 成形中の金型へ直接スプレーは避けてください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

デポライザーA:関連画像

デポライザーAの外観

対応樹脂:POM、PA、難燃ABS、フェノール、PC、変性PPO、ウレタン樹脂

使用方法:成型中の金型に使用する
(1)必ずウエスの方にスプレーし、金型表面を十分に洗浄する。
(2)シボの凹部にガス・ヤニが残留している場合は、湿らしたウエスにて洗浄し、まだ金型表面が湿っている状態の時に樹脂で3ショット位捨打ちする。

使用方法:金型をオーバーホールする場合
金型のコマ等に直接スプレーする。

備考:成型中の金型へ直接スプレーは避けてください。

  • ※ 注意事項

使用後「DXクリーナー」で洗浄の上、「バリアガードパートii」又は「サプリミスト」で防錆処理してください。
また、上記製品で溶かされない潤滑剤「NS1001グリース」、「スプレーグリースYC」をご使用になれば、油の溶出を押さえられます。

使用上の注意及び警告

  • 人体に向けて使用しないでください。吸入飲用すると有害です。
  • 一部のプラスチック金型には使用できない材質がありますので目立たない部分で試し塗りするか、お問い合わせの上ご使用ください。
  • 用途以外に使用しないで下さい。
  • ゴムやプラスチック製品に直接使用しないでください。
  • 容器を落としたり、衝撃を与えないでください。
  • 換気の良い所で使用してください。
  • 引火性があるので火気の付近で使用しないでください。
  • 缶を逆さまに使用しないでください。噴射方向を確認してから使用してください。
  • MSDSを参照。

開発秘話

 

お客様の現場で開発しており、現場でお墨付きを頂いている商品です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1ケース(420ml×6本)

1パック

6個入り

13,301( 14,631円 )

7日目

1ケース(420ml×12本)

1パック

12個入り

26,184( 28,802円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる樹脂のガス、ヤニを強力に洗浄する洗浄剤。
【特長】
・ガス、ヤニを溶解させる洗浄剤、乾燥が遅い
・第二石油類:140ml
・内容量:420ml
・DME・LPG混合使用。火気厳禁

(i)ご注意

  • 成形中の金型へ直接スプレーは避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デポライザーA

デポライザーA

    メカファインクリーンE

    メカファインクリーンE

      デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤

      デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤

        脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

        脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

          デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

          デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

            FCJ エンジンコンディショナー 290ml

            FCJ エンジンコンディショナー 290ml

              オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

              オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

                メタルクリーン

                メタルクリーン

                  住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                  住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                    エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

                    エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

                      エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                      エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                        キャブレタークリーナー420ml

                        キャブレタークリーナー420ml

                          フォーミングエンジンクリーン NX65

                          フォーミングエンジンクリーン NX65

                            メーカー 山一化学 日本メカケミカル ITW マークテック ITW ファインケミカルジャパン タセト オーデック 住鉱潤滑剤 エーゼット エーゼット エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 13,301円 2,910円 5,569円 22,431円 5,369円 636円 1,441円 9,593円 674円 585円 997円 530円 750円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 遅乾 強力 / 速乾 速乾 速乾 速乾 強力 強力 速乾 - - 速乾 - -
                            対応材質 プラスチック - - - - - - - - - - - -
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 該当 該当 - - 該当 - - - 該当
                            用途 ヤニ落とし - - - - - - - - - - - -

                            デポライザーAのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            成形中のガス・ヤニ対策に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/31
                            OHをする時間がない時に対策として使用していますが、ガス・ヤニ発生しやすい箇所にたくさんつけずに捨て打ちをしっかりとすれば問題ありません。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗付してから直ぐに洗浄を開始して良いですか?塗付してから時間を置いた方が良いですか?
                            A
                            汚れが酷い場合は、塗付後放置(10分程度)してから洗浄を開始してください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました