(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイデポ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイデポ【6~12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,145円 ~ 27,847円
税込価格
15,560円 ~ 30,632円

成形温度が低温から高温まで対応しているガス・ヤニ洗浄剤。【特長】・乾燥が遅く、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ハイデポ:関連画像

HI-DEPOの外観

  • 容量:420ml
  • 第一石油類 150ml
  • 危険等級II 石油系溶剤
  • 高圧ガス:DME(火気厳禁)
  • 適応樹脂:POM、PPS、PET、PA、PBT、難燃ABS、PC、PP、PEEK

HI-DEPOの使用方法

成形中の金型に使用する

  1. 1.必ずウェスの方にスプレーし、金型表面を充分に洗浄する。
  2. 2.シボの凹部にガス・ヤニが残留している場合は、湿らしたウェスにて洗浄し、まだ金型表面が湿っている状態のときに樹脂で3ショット位捨打ちする。
  3. 3.落ちにくいガス・ヤニの時には5~10分程度浸透し汚れを浮き上がらせる。

金型をオーバーホールする場合

金型のコマなどに直接スプレーする。

HI-DEPOの使用例

ハイデポ:関連画像

PPS使用の金型の場合
左:洗浄前、右:洗浄後

ハイデポ:関連画像

PBT使用の金型の場合(洗浄前)

ハイデポ:関連画像

PBT使用の金型の場合(洗浄後)

ハイデポ:関連画像

POM使用の金型(洗浄前拡大)

ハイデポ:関連画像

POM使用の金型(洗浄後拡大)

注意・禁止事項

  1. *1使用後「DXクリーナー」で洗浄の上、「バリアガードバード2」又は、「サプリミスト」で防錆処理してください。また、上記製品で溶かされない潤滑剤「NS1001グリース」、「スプレーグリースYC」をご使用になれば、油の溶出を抑えられます。
  2. *2人体に向けて使用しないでください。吸入飲用すると有害です。
  3. *3一部のプラスチック金型には使用できない材質がありますので目立たない部分で試し塗するか、お問い合わせの上ご使用ください。
  4. *4用途以外に使用しないでください。
  5. *5ゴムやプラスチック製品に直接使用しないでください。
  6. *6容器を落としたり、衝撃を与えないでください。
  7. *7換気の良い所で使用してください。
  8. *8引火性があるので火気の付近で使用しないでください。
  9. *9缶を逆さまに使用しないでください。噴出方向を確認してから使用してください。
  10. *10MSDSを参照してください。

開発秘話

 

お客様の現場で開発しており、現場でお墨付きを頂いている商品です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1ケース(420ml×6本)

1パック

6個入り

14,145( 15,560円 )

4日目

1ケース(420ml×12本)

1パック

12個入り

27,847( 30,632円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

成形温度が低温から高温まで対応しているガス・ヤニ洗浄剤。
【特長】
・乾燥が遅く、あらゆる樹脂のガス・ヤニを強力に洗浄
・金型表面に付着しているあらゆる樹脂のガス・ヤニにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます
・ガス・ヤニに浸透・はく離させて強力洗浄汎用樹脂~スーパーエンプラまで
・高温成形樹脂のガス・ヤニには、金型を成形温度まで上げて洗浄するとより効果的
【用途】
・ガス・ヤニ洗浄剤として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイデポ

ハイデポ

    DXクリーナー

    DXクリーナー

      GPクリーナー

      GPクリーナー

        住鉱 FDクリーナー 480ML

        住鉱 FDクリーナー 480ML

          NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

          NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

            デポクリーナー

            デポクリーナー

              金型洗浄剤 119・619

              金型洗浄剤 119・619

                金型洗浄 ガス・ヤニ用

                金型洗浄 ガス・ヤニ用

                  住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                  住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                    クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                    クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                      強力金型クリーナー FD-3

                      強力金型クリーナー FD-3

                        旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                        旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                          840ml 金型・洗浄剤

                          840ml 金型・洗浄剤

                            メーカー 山一化学 山一化学 中京化成工業 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ 中京化成工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 旭エンジニアリング エスコ
                            通常価格 14,145円 6,943円 27,429円 666円 1,540円 41,142円 580円 1,600円 3,684円 1,233円 1,570円 1,775円 1,010円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 遅乾 - - 速乾 速乾 速乾 - - - - 強力 強力 -
                            対応材質 プラスチック - - - - - - - - - - - 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属
                            消防法分類 該当 該当 - - 該当 - 該当 該当 - - - 該当 該当
                            用途 ヤニ落とし - - - - - - - - - - - -

                            ハイデポのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型の洗浄作業に
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/26
                            今までは別の洗浄剤を使用していました。金型が高温だとガスのたまりが早いので、試しに一度使ってみたところ良かったのでこの商品をリピート購入しました。高温の際にはこの商品、それ以外は今までの洗浄剤と使い分けをしています。容量もちょうどよく使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗付してから時間を置いた方が良いですか?塗付してから直ぐに洗浄を開始して良いですか?
                            A
                            汚れの程度によりますが、塗付後放置(20~30分程度)してから洗浄を開始してください。

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました