(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラピックス No.750

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラピックス No.750

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,587円
税込単価
31,446円

スクリュー抜き取り作業に最適の洗浄剤。【特長】・低残留性、色替え・時間短縮、無...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    粉末
  • 対応材質:
    プラスチック
  • 使用温度(℃):
    160~260
  • 適応機材:
    射出・押出・ブロー
  • 内容量:
    1袋(25kg)

Loading...

ラピックス パージ剤の仕様

ラピックス No.750:関連画像

RAPIX-NO750の外観

  • 適応機材:射出、押出、ブロー
  • 適応樹脂:PP、ABS、PE、ウレタン等
  • 成形温度:160~260℃
  • 荷姿:25kg袋入

開発秘話

 

お客様の現場で開発しており、現場でお墨付きを頂いている商品です。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類粉末対応材質プラスチック
使用温度(℃)160~260適応機材射出・押出・ブロー
内容量1袋(25kg) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RAPIX-NO750

RAPIX-NO750

1袋(25kg)

1個

28,587( 31,446円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリュー抜き取り作業に最適の洗浄剤。
【特長】
・低残留性、色替え・時間短縮、無臭・非腐食性、洗浄効果抜群
・1種類で低温樹脂から高温樹脂まで幅広く使える
・スクリュー抜き取り作業に最適
・ドライカラー(着色剤)にも適用
【用途】
・PP、ABS、PE、ウレタン樹脂に適応パージ剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラピックス No.750の型番RAPIX-NO750のページです。
型番RAPIX-NO750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラピックス No.750

ラピックス No.750

    NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

    NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

      金型洗浄 ガス・ヤニ用

      金型洗浄 ガス・ヤニ用

        強力金型クリーナー FD-3

        強力金型クリーナー FD-3

          住鉱 FDクリーナー 480ML

          住鉱 FDクリーナー 480ML

            クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

            クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

              デポクリーナー

              デポクリーナー

                旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                  金型洗浄剤 119・619

                  金型洗浄剤 119・619

                    住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                    住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                      メカモールドクリーンMC-1

                      メカモールドクリーンMC-1

                        GPクリーナー

                        GPクリーナー

                          エコパージ

                          エコパージ

                            メーカー 山一化学 ダイゾーニチモリ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 中京化成工業 旭エンジニアリング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 日本メカケミカル 中京化成工業 山一化学
                            通常価格 28,587円 1,540円 1,600円 1,570円 666円 1,233円 41,142円 1,775円 580円 3,684円 14,984円 27,429円 21,889円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   4日目  
                            種類 粉末 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - 液体 スプレー 粉末
                            対応材質 プラスチック - - - - - - - - - - - プラスチック
                            使用温度(℃) 160~260 - - - - - - - - - - - -
                            適応機材 射出・押出・ブロー - - - - - - - - - - - 射出
                            内容量 1袋(25kg) - - - - - - - - - - - 1袋(20kg)

                            ラピックス No.750のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シリンダー内で冷えてから抜かなくてはいけませんか?
                            A
                            ある程度冷まして(手袋等で触れる程度)から作業してください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト