(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
3,916円
税込単価
4,308円

独自の先端形状(国際特許)により、ネジ頭の低いトラスネジでもしっかり食い付き回...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • 全長(mm):
    160
  • タテ溝硬度(HRC):
    60±2
  • 重量(g):
    125
  • 本体材質:
    高炭素鋼
  • グリップ材質:
    エラストマー
  • 対応ネジ頭外径(mm):
    3~9.5
  • グリップカラー:
    防衛省規格 色番号:3312
  • 切断刃長:
    7.5±0.3mm
  • 被覆剥き:
    φ0.85±0.1mm「2/TT用」、φ1.2±0.1mm「1/TT用」
  • ストラップ用穴:
    φ3.5mm
  • 表面処理:
    ジェットブラック・コート

Loading...

製品仕様

  • 被覆剥き:φ0.85(直径0.85mm)「野外用通信線 2/TT用」、φ1.2(直径1.2mm)「野外用通信線 1/TT用」
  • 切断刃長:7.5mmで1/TTを2本一発切断できる
  • 表面処理:ジェットブラック・コーティングにより、光の反射を低減
  • 噛みついたら離さない(特許技術)、強靱なギア歯
  • 低頭ネジもガッチリ掴むネジ掴み機構
  • 暗闇でもペンチの正面が判別可能なポジションマーカー
  • 落下防止ストラップ用穴:φ3.5(穴径3.5mm)、内部の金属本体も貫通している、高強度安全設計
ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)の外観

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)の外観

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)の使用例

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)の使用例

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)の使用例2

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)の使用例2

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)の寸法図

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)の寸法図

(単位:mm)

品番サイズ材質先端硬度切断能力ストリッパー穴径重量
PZ-33160高炭素鋼HRC60±2野外用通信線1/TTφ0.85/φ1.2125g

なぜネジを外せるのか?

従来のペンチではヨコ溝しかついていないので、ネジを掴んでも滑ってしまい回す事ができない。

従来のペンチではヨコ溝しかついていないので、ネジを掴んでも滑ってしまい回す事ができない。

理由その1「摩擦力」 :タテ溝角度の最適化(国際特許)によって得られる高い摩擦力でネジ頭を確実に掴む事が可能。

理由その1「摩擦力」 :タテ溝角度の最適化(国際特許)によって得られる高い摩擦力でネジ頭を確実に掴む事が可能。

理由その2「タテ溝」:先端の内側に施されたタテ溝により、ネジ頭をしっかり回す事が可能。

理由その2「タテ溝」:先端の内側に施されたタテ溝により、ネジ頭をしっかり回す事が可能。

薄板をしっかり掴む新機能「ギア歯」

ギア歯

ギア歯

従来のペンチは山と山が合わさる構造になっていたが、ギア歯は山と谷が合わさる構造の為、先端に隙間を作りつつ、薄い板にも食い付きしっかりと掴める。
従来のペンチでは滑って掴めなかったシムプレートのような薄い板もしっかり掴める。
なめたネジ、さびたネジ、トラスネジ、特殊ネジが簡単に外せる。
外せるネジの目安:先端くわえ部 トラスネジ・ナベネジ φ3~9.5(ネジ頭径3~9.5mm)。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PZ-33

1個

3,916( 4,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

独自の先端形状(国際特許)により、ネジ頭の低いトラスネジでもしっかり食い付き回す事ができます。
【特長】
・陸上自衛隊仕様、ネジザウルスのカスタムモデル。陸上自衛隊で標準使用される野外通信用電線のストリップが可能
・光の反射と錆びを抑える黒染めコーティング
・ギア歯(特許技術)で極薄板もしっかり掴める
・刃長7.5mmで1/TTを2本一発切断できる切断刃
・Φ0.85(直径0.85mm)、Φ1.2(直径1.2mm)(野外用通信線1、2/TT)の被覆が可能
・落下防止用のストラップ穴は、内部の金属本体も貫通している、高強度安全設計
【用途】
・潰れたネジの取り外し。野外通信用電線のストリップ、切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)の型番PZ-33のページです。
型番PZ-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)

    ネジザウルスGT TPZ-58

    ネジザウルスGT TPZ-58

      ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58

      ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58

        スクリュープライヤー

        スクリュープライヤー

          ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

          ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

            ミニトラスねじプライヤー

            ミニトラスねじプライヤー

              ネジアンギラス NA175

              ネジアンギラス NA175

                190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190

                190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190

                  ネジザウルス(R)RX PZ-59

                  ネジザウルス(R)RX PZ-59

                    ネジザウルスZ PZ-60

                    ネジザウルスZ PZ-60

                      160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

                      160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

                        120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

                        120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

                          ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ TG200NA

                          ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ TG200NA

                            メーカー エンジニア トラスコ中山 エンジニア フジ矢 エスコ スリーピークス技研 ロブテックス エスコ エンジニア エンジニア エスコ エスコ ロブテックス
                            通常価格 3,916円 3,114円 3,070円 3,052円 7,990円 3,888円 2,632円 3,460円 3,908円 3,604円 2,990円 2,900円 2,190円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            呼び寸法 150 150 150 175 - 115 175 - 200 200 - - 200
                            全長(mm) 160 - 160 - - - - - 204 193 - - -
                            タテ溝硬度(HRC) 60±2 - 58±2 - - - - - 60±2 60±2 - - -
                            重量(g) 125 - 130 - - - - - 300 180 - - -
                            本体材質 高炭素鋼 - 高炭素鋼 - - - - - 高炭素鋼 高炭素鋼 - - -

                            ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            滑ったねじの引き抜き
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/10
                            デザイン・色がかっこいいです.
                            昔買ったものと先端の形状が異なり,使いやすくなったように感じる.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペンチとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/19
                            PZ-58を使っていましたが、先端の隙間が酷く何もつかめず、こちらに買い換えました。PZ-58に比較して普通に良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペンチ
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/01
                            今までは違うタイプのネジザウルスを使ってましたが
                            紛失してしまったのでこちらを購入しました。
                            とても使いやすくていいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気工事
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/11
                            ネジザウルス二本目、柄の色や黒仕上、見てくれに惚れて購入。ネジ回しとしては当然問題無く今まで通りの性能を発揮してくれます。簡易ストリッパーは正直要らない、ストリッパーは別で使うし切る時ストリッパ穴が邪魔する。
                            ネジザウルスの大きい奴もこの仕上で出ないかなPZ-58をもう一回り大きくして出して欲しい所

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました