(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーム電機 多目的作業ライト SL-W140R6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーム電機 多目的作業ライト SL-W140R6A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。・グリップ部が回転し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    多目的ライト
  • 主な固定方式:
    マグネット
  • 使用電球:
    LED
  • 電源:
    乾電池式
  • 外形寸法(mm):
    幅60×高さ127×奥行29(フック収納時)
  • 全光束(lm):
    約140
  • 照度(lx):
    約70(100cm)
  • 照射角度(°):
    約110
  • 使用電源:
    単4形乾電池×3
  • 連続点灯時間(h):
    約5
  • JANコード:
    4971275783188
  • 本体重量(g):
    約75
  • 使用光源:
    白色LED×8
  • 付属品:
    テスト用アルカリ乾電池
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • LEDは交換できません。防水ではありません。

型番

SL-W140R6A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-W140R6A

1個

4個

660( 726円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。
・グリップ部が回転し、本体の角度が調整可能です。
・胸ポケットなどに差せるクリップ付き
・吊り下げフック付き
【材質】
・ケース:ABS

(i)ご注意

  • LEDは交換できません。防水ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーム電機 多目的作業ライト SL-W140R6Aの型番SL-W140R6Aのページです。
型番SL-W140R6Aに関する仕様情報を記載しております。

オーム電機 多目的作業ライト SL-W140R6Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました