(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDヘッドライト LC-SYW1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LC-SYW1-K
LEDヘッドライト LC-SYW1 オームデンキ LEDヘッドライト LC-SYW1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

【特長】・明るさ強弱調光、点滅機能付き。・ライト角度が調整できます。・リュック...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    100
  • 電池種類:
    単4
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 連続点灯時間(h):
    約5(フルモード)
  • 本体寸法:幅×高さ×奥行き(mm):
    66.5×46×37(ヘッドバンド除く)
  • 保護等級:
    IPX4(防まつ)
  • 質量(g):
    約40(電池別)
  • 消費電流(mA):
    約400
  • 使用電球:
    白色系LED×1
  • 使用電池本数(本):
    3
  • 付属品:
    リュックバンド
  • 内容量:
    1個

型番

LC-SYW1-K 解除

Loading...

LC-SYW1-K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LC-SYW1-K

LC-SYW1-K

4971275788718
1個

5個

1,088( 1,197円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ強弱調光、点滅機能付き。
・ライト角度が調整できます。
・リュックのベルトやポールなどに取り付けられるバンド付き。
・防水保護等級:IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003による)
・照射距離は約17m(理論値)。
・電源:単4形乾電池×3本(電池別売)
・光源:白色系LED×1個(LED交換不可)
・最大消費電流:約400mA
・連続使用時間:約5時間(フルモード)/約14時間(セーブモード)※ ただし、明るさ10%まで(未使用・新品のアルカリ乾電池使用)の場合

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト LC-SYW1の型番LC-SYW1-Kのページです。
型番LC-SYW1-Kに関する仕様情報を記載しております。

LEDヘッドライト LC-SYW1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LC-SYW1-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 内容量

1,088円

( 1,197円 )
5個 あり

5日目

4971275788725-

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました