(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルズームLEDアームライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エルズームLEDアームライト

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,540円
税込単価
6,094円

【特長】・両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです・拡大倍率は約1.8...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クランプ式
  • タイプ:
    LED
  • 全光束(lm):
    600
  • 定格:
    DC21V、350mA
  • 消費電力(W):
    6.5
  • 使用光源:
    白色LED×42灯使用(交換不可)
  • 光色:
    昼白色
  • 照度:
    2500lx
  • JANコード:
    4971275781337
  • 質量(g):
    約1350(クランプ、専用アダプター含む)
  • 電源コード長さ:
    約1.9m
  • 付属品:
    専用ACアダプター
  • はさみ幅(mm):
    15~60
  • 内容量:
    1個

型番

AS-L8095-2B-W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-L8095-2B-W

1個

1個

5,540( 6,094円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです
・拡大倍率は約1.8倍です
・LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません
・白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです
・レンズ:ガラスレンズ(約 幅123mm×奥行78mm)
・クランプ取付可能厚:15mm以上60mm以下
【本体寸法】
・ヘッド部:幅190×奥行160mm、上アーム長さ:430mm、下アーム長さ:350mm(クランプ除く)
【用途】
・一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エルズームLEDアームライトの型番AS-L8095-2B-Wのページです。
型番AS-L8095-2B-Wに関する仕様情報を記載しております。

エルズームLEDアームライトのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
検査台で使用
評価 4.0満足度:4.02020/11/25
拡大鏡とライト一体型の製品で安価な製品はあまり無い為、
この製品は重宝しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

製品検査をする際に
評価 3.0満足度:3.02019/07/24
精密検査をする時に利用しています。他社商品と比較して価格が安価だったので選定しました。以前使用していたものよりも、コンパクトになったので使いやすいです。見やすさは、実際にもう少し倍率がほしいです。LEDの明るさは問題ありません。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました