(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDベースライト 26W/40W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

LEDベースライト 26W/40W

通常価格(税別)
6,599円 ~ 8,198円
税込価格
7,259円 ~ 9,018円

【特長】・セードは割れにくいポリカーボネート製・フック、落下防止チェーン付きで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    直管型
  • 幅(mm):
    1250
  • 高さ(mm):
    53
  • 奥行(mm):
    200
  • 演色性:
    Ra80
  • 付属品:
    固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • この商品は電気工事士でなければ取付できません。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
  • 調光器付機器での使用不可。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
消費電力(W)
電圧・電流
光源色
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2300
25~27
100V-242V(50/60Hz)/0.27-0.125A
昼白色
4971275605237
2520
1個

1個

6,599( 7,259円 )

5日目

4600
39~41
100V-242V(50/60Hz)/0.41-0.195A
昼白色
4971275605251
2535
1個

1個

8,198( 9,018円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セードは割れにくいポリカーボネート製
・フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
・屋内専用(屋外使用禁止)

(i)ご注意

  • この商品は電気工事士でなければ取付できません。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
  • 調光器付機器での使用不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDベースライト 26W/40Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト