(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラフ1灯型器具 LED40形直管専用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラフ1灯型器具 LED40形直管専用

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,489円
税込単価
3,838円

【特長】・LED40形直管型ランプ専用器具・適用光源の定格消費電力:20W・専...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    照明器具
  • 消費電力(W):
    20
  • 電圧・電流:
    AC100V/200V(50/60Hz)
  • 幅(mm):
    1250
  • 高さ(mm):
    58
  • 奥行(mm):
    84
  • 色:
  • JANコード:
    4971275603295
  • 付属品:
    ランプ誤挿入防止治具
  • 質量(g):
    900
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 取付には電気工事士の資格が必要です。 販売店・工事店に取付をご依頼ください。

型番

LT-FT14-T-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

定格電圧100V/200V  50/60Hz
適応光源の定格消費電力20W
外形寸法W1,250×H84×L58mm
質量0.9kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT-FT14-T-W

1個

1個

3,489( 3,838円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED40形直管型ランプ専用器具
・適用光源の定格消費電力:20W
・専用ランプ:LDF40SS・N/17/23、LDF40SS・D/17/23

(i)ご注意

  • 取付には電気工事士の資格が必要です。 販売店・工事店に取付をご依頼ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラフ1灯型器具 LED40形直管専用の型番LT-FT14-T-Wのページです。
型番LT-FT14-T-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラフ1灯型器具 LED40形直管専用

トラフ1灯型器具 LED40形直管専用

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

      IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形

      IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形

        LEDジューデンロングライト

        LEDジューデンロングライト

          充電式 COB LEDスリムライト

          充電式 COB LEDスリムライト

            メーカー オーム電機(ライト) オーム電機(ライト) アイリスオーヤマ ハタヤリミテッド シグネット
            通常価格 3,489円 5,389円 17,866円 66,309円 8,988円
            通常出荷日 5日目   5日目   39日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ その他 その他 - LED照明 LED照明
            仕様 照明器具 照明器具 - 吊下げ式 照明器具
            消費電力(W) 20 40 - - -
            電圧・電流 AC100V/200V(50/60Hz) AC100V/200V(50/60Hz) - - -
            幅(mm) 1250 1250 - - -

            トラフ1灯型器具 LED40形直管専用のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

            高評価レビュー

            制御盤の照明
            評価 5.0満足度:5.02022/04/30
            制御盤の照明に使用してます。
            現場が暗い時には、照明が無いと配線ミスしやすいので
            いつもこの照明を使います。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            制御盤の照明
            評価 5.0満足度:5.02022/04/30
            制御盤の照明に使用してます。
            現場が暗い時には、照明が無いと配線ミスしやすいので
            いつもこの照明を使います。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました