(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用 吸水型スタンダードタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用 吸水型スタンダードタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
172,642円
税込単価
189,906円

【特長】机や機器が置いてある場所でも効率よく吸水。ステンレス製タンク、吸水用(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 詳細タイプ:
    ステンレス製タンク
  • 色:
    ブルー
  • 騷音値(dB):
    73
  • 幅(mm):
    450
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    700
  • コード長さ(m):
    12
  • 付属品:
    床用吸口D-321(オフホワイト)、吸水用吸口D-360、ホース、ステンレス延長管、すき間用吸口C35
  • 質量(g):
    22800
  • JANコード:
    4902530043730
  • 仕様:
    アースクリップ・漏電ブレーカー付き
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1000
  • 吸込仕事率(W):
    150
  • 吸水量(L):
    20
  • 内容量:
    1台

型番

CV-98WH2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV-98WH2

1台

1個

172,642( 189,906円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
机や機器が置いてある場所でも
効率よく吸水。
ステンレス製タンク、吸水用(ドライ兼用)小型床用吸口、アースクリップ・漏電ブレーカー付きコード、オーバーフロー防止コード。
吸込仕事率は150W。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 吸水型スタンダードタイプの型番CV-98WH2のページです。
型番CV-98WH2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用 吸水型スタンダードタイプ

業務用 吸水型スタンダードタイプ

    業務用 吸水型吸口一体タイプ

    業務用 吸水型吸口一体タイプ

      ドライバキュームクリーナー AVP300シリーズ

      ドライバキュームクリーナー AVP300シリーズ

        シーバイエス バキュマット 120

        シーバイエス バキュマット 120

          メーカー 日立 日立 アズワン ディバーシー
          通常価格 172,642円 186,688円 36,765円 110,689円
          通常出荷日 8日目   9日目   1日目   1日目  
          商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
          用途 乾湿両用 乾湿両用 乾式 湿式
          種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ
          詳細タイプ ステンレス製タンク ステンレス製タンク - -
          ブルー ブルー - -

          業務用 吸水型スタンダードタイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました