(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STR-602FB
特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付 トクダイストロングダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,230円
税込単価
58,553円

【特長】・頑丈な鋼鉄製台車・強度の高いハンドル固定タイプ・塗装は雨や錆にも強い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    600
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    860
  • 幅(mm):
    775
  • キャスター径(mm):
    φ200
  • 荷台:
    1段
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

STR-602FB 解除

Loading...

 
カタログを表示

STR-602FB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
長さ(mm)
質量(g)
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
STR-602FB

STR-602FB

片ハンドル
1285
47500
片側・固定式
1台

1個

53,230( 58,553円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な鋼鉄製台車
・強度の高いハンドル固定タイプ
・塗装は雨や錆にも強い粉体塗装
・キャスターは床に黒いゴム跡がつかないノーカーボングレーゴム仕様
・安心・安全・高品質な純国産品
・ペダルを踏むだけでON/OFF可能なワンアクションフットブレーキ付
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付の型番STR-602FBのページです。
型番STR-602FBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

    ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

    ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

      ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

      ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

        スチール平台車(ハンドル無し)

        スチール平台車(ハンドル無し)

          ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

          ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

            ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

            ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

              ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

              ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                  ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                  ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                    ノーパンクスチール平台車・運搬台車

                    ノーパンクスチール平台車・運搬台車

                      ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

                      ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

                        ノーパンクスチール台車 両ハンドル

                        ノーパンクスチール台車 両ハンドル

                          静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

                          静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 アズワン 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 53,230円 31,307円 47,765円 8,281円 53,077円 53,077円 49,000円 33,076円 31,055円 29,658円 24,200円 50,769円 11,729円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   5日目~   8日目   5日目   5日目~   8日目~   8日目   5日目~   5日目~   1日目   6日目~   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 600 400 - - - - - - - - - - 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            高さ(mm) 860 895 - - - - - - - - - - 905

                            特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STR-603FB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 長さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            ハンドル 内容量

                            61,076円

                            ( 67,184円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            両ハンドル132053500両側・固定式-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました