(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STR-402FB
ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付 ストロングダイシャ(カタ/リョウハンドルコテイシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,307円
税込単価
34,438円

【特長】・頑丈な鋼鉄製台車・塗装は雨や錆にも強い粉体塗装・キャスターは床に黒い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    895
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    φ130
  • 荷台:
    1段
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

STR-402FB 解除

Loading...

 
カタログを表示

STR-402FB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
長さ(mm)
質量(g)
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
STR-402FB

STR-402FB

片ハンドル
975
25500
片側・固定式
1台

1個

31,307( 34,438円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な鋼鉄製台車・塗装は雨や錆にも強い粉体塗装
・キャスターは床に黒いゴム跡がつかないノーカーボングレーゴム仕様
・安心・安全・高品質な純国産品
・ペダルを踏むだけでON/OFF可能なワンアクションフットブレーキ付
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付の型番STR-402FBのページです。
型番STR-402FBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

    特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

    特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

      スチール平台車(ハンドル無し)

      スチール平台車(ハンドル無し)

        ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

        ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

          大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

          大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

            ノーパンクスチール平台車・運搬台車

            ノーパンクスチール平台車・運搬台車

              ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

              ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                  ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

                  ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

                    ノーパンクスチール台車 両ハンドル

                    ノーパンクスチール台車 両ハンドル

                      ステンレス4輪バゲジカート

                      ステンレス4輪バゲジカート

                        小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                        小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                          プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (折りたたみハンドルタイプ)

                          プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山
                            通常価格 31,307円 53,230円 8,281円 47,765円 33,076円 29,658円 49,000円 31,055円 53,077円 50,769円 103,846円 21,000円 30,037円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   8日目   5日目~   8日目   5日目~   8日目~   5日目~   5日目~   6日目~   19日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 400 600 - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            高さ(mm) 895 860 - - - - - - - - - 850 -

                            ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STR-403FB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 長さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            ハンドル 内容量

                            34,616円

                            ( 38,078円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            両ハンドル104531000両側・固定式-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました