(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,538円 ~ 4,769円
税込価格
2,792円 ~ 5,246円

【特長】・単品でも縦横共に連結可能・純国産品・キャスターは床に黒いゴム跡がつか...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...


JC-200 横連結 使用例



ハンドル使用例


JC-200 縦連結 使用例


JC-200 一文字 使用例


JC-200 十字スタッキング 使用例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
本体材質
騒音対策
均等荷重(kg)
本体/オプション
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
キャスター径(mm)
質量(g)
荷台
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
樹脂製
-
200
本体
ブルー
143
680
400
φ85自在4輪
4000
1段
デッキ:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン
1台

1個

4,000( 4,400円 )

-

樹脂製
あり
200
本体
ブルー
143
680
400
φ75自在4輪
4000
1段
デッキ:ポリプロピレン、キャスター:ノーカーボングレーゴム
1台

1個

4,769( 5,246円 )

2日目

スチール製
-
-
オプション
ハンドル:グレー
655
430
26
-
1000
-
スチール(粉体塗装)
1個

1個

2,538( 2,792円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単品でも縦横共に連結可能・純国産品
・キャスターは床に黒いゴム跡がつかないナイロンキャスターを採用
・スタッキング可能で収納スペース確保
・専用ハンドルを使えば連結状態で搬送も省力化
・200kg耐荷重で丈夫!
・JC-200H(ハンドル)は、抜き差しタイプで工具一切不要で取付、取外可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

    連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ

    連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ

      670x460mm/200kgドーリー

      670x460mm/200kgドーリー

        GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

        GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

          ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

          ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

            アイケー プレス製運搬車

            アイケー プレス製運搬車

              運搬車用ストッパー/ブレーキ

              運搬車用ストッパー/ブレーキ

                樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

                    600x405mm/200kgドーリー

                    600x405mm/200kgドーリー

                      キャスター

                      キャスター

                        ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

                        ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

                          ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                          ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 エスコ 東正車輛 カナツー 石川製作所 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 エスコ カナツー カナツー トラスコ中山
                            通常価格 2,538円 3,892円 8,950円 27,004円 21,733円 9,819円 4,377円 29,477円 9,611円 6,710円 1,200円 17,554円 18,091円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 10日目   11日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   5日目   1日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 運搬車

                            連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            出荷用の箱の運搬や連結などに
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                            連結ができハンドルの取り外しがフラットになるので選定しました。数十キロの荷物を載せていますが、変形もなく意外と思いものを載せられます。車輪は自由自在に動きますが、ほんの少しでもぶつかってしまうと、動いてしまうのが難点です。1台で利用すると車輪が狭い所に取りついているので、少し不安定なところがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました