(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

環境静音中型樹脂台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

環境静音中型樹脂台車

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,846円 ~ 12,616円
税込価格
10,831円 ~ 13,878円

新機能満載の次世代型台車。【特長】・前方に2ヶローラーバンパー付きで、壁に傷や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    505
  • キャスター径(mm):
    φ100
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・折畳式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしや開梱などはお客様においてお願いします。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

NP-201GS

中型環境静音樹脂台車:関連画像

NP-201GSの外観

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:180mm
  • 自重:9.5kg
  • サイズ:L790×W505×H900mm
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)

NP-206GS

中型環境静音樹脂台車:関連画像

NP-206GSの外観

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:180mm
  • 自重:11.1kg
  • サイズ:L835×W505×H900mm
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
  • フットブレーキ付き

共通事項

  • キャスターは床に黒いゴム跡がつかないグレーゴムを採用。
  • デッキ前方に向かって約2度の傾斜がついており前方への荷崩れリスクを軽減可能。
  • ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上げ。
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
長さ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フットブレーキなし
790
9500
1台

1個

9,846( 10,831円 )

2日目

フットブレーキ付
835
11100
1台

1個

12,616( 13,878円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

新機能満載の次世代型台車。
【特長】
・前方に2ヶローラーバンパー付きで、壁に傷や汚れが付きにくい。
・デッキはメッシュ構造で走行音が反響しにくく静音性アップ。
・安心・安全・高品質の純日本製。
・環境基準値AA地区40dBをクリアする静音キャスターを使用。
・NP-206GSは、ペダルを踏むだけでON/OFF可能なワンアクションフットブレーキ付き。
・ハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付き。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
・女性が使用するケースが多い場合、軽くて持ち運びもしやすく最適。

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしや開梱などはお客様においてお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境静音中型樹脂台車

環境静音中型樹脂台車

    環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

    環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

      小型樹脂製静音二段台車

      小型樹脂製静音二段台車

        折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

        折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

            アズワン 静音樹脂運搬車

            アズワン 静音樹脂運搬車

              樹脂微音運搬車サイレントマスター 3段式

              樹脂微音運搬車サイレントマスター 3段式

                樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター

                樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター

                  ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                  ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                    環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                    環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                      静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

                      静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

                        大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

                        大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

                          台車用キャスター

                          台車用キャスター

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 ミスミ ミスミ 三商 アズワン ナンシン ナンシン 金沢車輛 三商 カナツー 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 9,846円 17,543円 15,149円 16,429円 13,427円 50,400円 66,929円 9,313円 31,307円 16,514円 2,824円 73,539円 2,308円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   1日目   19日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目   1日目   19日目   7日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 ステンレス製 -
                            騒音対策 あり あり あり あり - - あり あり - - - あり -
                            均等荷重(kg) 200 - 150 300 - 300 - - 400 - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション

                            環境静音中型樹脂台車のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            大型の機械の運搬に
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/11
                            200kgまで対応していますので大体のものが運べる。
                            めちゃくちゃ静か。横方向の動きが軽い。
                            ハンドルがまっすぐじゃないので押しやすい。
                            平たくなく、傾斜がついてるから前に荷物が倒れにくい。
                            コーナーにローラーがあるので通路でぶつかって止まることもない。
                            樹脂製でそこそこ軽いし、最強の台車です。使い勝手よすぎる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大型の機械の運搬に
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/11
                            200kgまで対応していますので大体のものが運べる。
                            めちゃくちゃ静か。横方向の動きが軽い。
                            ハンドルがまっすぐじゃないので押しやすい。
                            平たくなく、傾斜がついてるから前に荷物が倒れにくい。
                            コーナーにローラーがあるので通路でぶつかって止まることもない。
                            樹脂製でそこそこ軽いし、最強の台車です。使い勝手よすぎる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フットブレーキはどのような機構でしょうか?
                            A
                            ブレーキの操作はON/OFF共にペダルを踏む仕様です。ONにすると金具が車輪2輪を抑え付け、その力で車輪の回転をロックして台車を固定します。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト