(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWP-660-MG-S1-G
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付) ワークテーブル1ダンヒキダシツキ

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付) SWP-660-MG-S1-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
33,727円 28,964円
税込単価
37,100円 31,860円

【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な浅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SWP-660-MG-S1-G 解除

Loading...

SWP-660-MG-S1-G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
天板材質詳細
天板カラー
脚部カラー
天板厚み(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SWP-660-MG-S1-G

SWP-660-MG-S1-G

600
600
740
ポリエステル
木目柄
グリーン
21
14.9
1台

1個

33,727円

28,964

( 31,860円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル300シリーズ】
・軽作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な浅型1段キャビネット付。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重300kg。
・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
・キャビネット耐荷重:均等20kg迄、内寸:W324×D400×H50mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

SWP-660-MG-S1-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)の型番SWP-660-MG-S1-Gのページです。
型番SWP-660-MG-S1-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

        作業台 300Kgタイプ

        作業台 300Kgタイプ

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)

                      中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

                      中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 ミスミ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ 山金工業 山金工業
                            通常価格 33,727円 38,220円 46,691円 18,771円 24,358円 32,184円 21,212円 29,040円 18,581円 92,648円 49,318円 19,403円 31,961円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            均等荷重(kg) 300 300 300 300 150 150 150 150 150 300 1200 150 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
                            仕様 キャビネット:浅型 キャビネット:浅型 キャビネット:浅型 - - - - - - - - - -

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWP-1275-MG-S1-G
                            SWP-1560-II-S1-IV
                            SWP-1560-MG-S1-G
                            SWP-775-II-S1-IV
                            SWP-775-MG-S1-G
                            SWP-960-II-S1-IV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 天板材質詳細 天板カラー 脚部カラー 天板厚み
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            39,306円

                            ( 43,237円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750740ポリエステル木目柄グリーン2124-

                            39,531円

                            ( 43,484円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500600740ポリエステルアイボリーアイボリー2124.2-

                            39,531円

                            ( 43,484円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500600740ポリエステル木目柄グリーン2124.2-

                            36,549円

                            ( 40,204円 )
                            1個 -

                            3日目

                            750750740ポリエステルアイボリーアイボリー2118.2-

                            36,549円

                            ( 40,204円 )
                            1個 -

                            3日目

                            750750740ポリエステル木目柄グリーン2118.2-

                            34,412円

                            ( 37,853円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600740ポリエステルアイボリーアイボリー2118-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました